China

选择您的位置

China

精准定位 — 博世力士乐激光定位软件

Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Current Time 0:00
Duration Time 0:00
Fullscreen
Mute
00:00

博世力士乐的Locator是一款适用于在各种变化环境中提供可靠地定位和方向的软件模块,可部署在多种类型的车辆,例如自动导引车(AGV)和自动移动机器人(AMR)。

精准定位的实现是通过高性能算法,并利用车辆上的激光传感器自动检测并绘制自然环境的地图。 博世力士乐借此提供了一种可提供强大可靠的同步定位与构图(Simultaneous Localization And Mapping, SLAM)的激光定位软件方案。该软件以最大的灵活性和易用性解决了移动机器人精准定位的难题。

核心算法任意搭配 — 灵活适用于各类环境

Locator能够为多种移动机器人,不同的行业和室内以及室外应用场景提供极简的集成整合。软件采用模块化的设计,不要求特定的硬件平台。

  • 支持各类例如自动导引车(AGV)和自动移动机器人(AMR)
  • 纯软件解决方案或提供额外硬件平台
  • 支持多种品牌和型号的激光雷达以及工业电脑
  • 灵活多样的激光雷达安装位置

面向客户 — 直观易用

借助于快速简易的设置和可靠的运行,您无需再担忧移动机器人的定位。通过对周边环境的灵活自适应,实现您整个车队的自动地图更新。

  • 基于强大可靠的同步定位与构图(SLAM)算法的一键制图
  • 无需任何基础设施改造和专家经验
  • 基于3D技术的直观并具有启发性和独创性的图形用户界面
  • 未知环境中的自主初始定位
  • 无需维护任何外部基础设施的方案
  • 实时制图:自动地图更新

市场资讯