China

选择您的位置

China

太阳能

让光伏发电更经济:博世力士乐为太阳能行业提供灵活、经久耐用的解决方案

– 为光伏发电行业提供自动化解决方案

– 光电模块的支架系统

– 太阳能设备追踪系统

在太阳能行业,成本是关键。其中,受此影响的领域包括光伏发电模块的制造、支架系统及安装和追踪系统。博世力士乐提供全套、高精度的传动和控制解决方案以及支架系统,从而降低总体运营成本。与此同时,通过我们的一条龙的增值服务链,可以帮助您强化自己的竞争力。

光电行业的自动化解决方案:

从晶片切割到层压和胶封,直至转运 —
光电行业的生产涉及多重工艺步骤。为了让整个流水线运作的更平滑流畅,生产线上的所有移动必须实现最佳配合。博世力士乐的控制装置通过自动化总线对信息进行实时交换可确保生产率达到最高值。此外,对系统实施统一操作和维护,并配合现状监控和经过认证的安全工程设计可以确保设备的高利用率。

采用经过实践检验的力士乐传输技术,可以实现对太阳能模块进行保护性和无振动运输。

光电模块的支架系统:

用于光伏发电的支架系统必须安装便捷、操作灵活且经久耐用。基于在安装技术领域里30年的丰富经验,博世力士乐的薄膜组件和晶硅组件的为光伏电电站提供基架和模块支架。 我们的解决方案有:含最少单个部件的支架系统和特殊插入式系统的模块,这些都确保实现极其快速的安装。

太阳能设备追踪系统:

太阳能发电站通常设在气候恶劣的沙漠地区或富含盐(具有腐蚀作用)的近海地区。对于追踪系统的驱动部件来说, 这也是一个极端性挑战。众多成功项目已有力证明了博世力士乐自动化解决方案的可靠性和耐用性。

这些方案包括:在运动过程中通过锁死液压缸以节省能源。工业级开关阀可靠而精确控制的传动机构拥有超过1千万次的寿命。同时,电镀铝质部件,多层保护涂层的钢质部件,防尘电机和许多其它独特设计确保元器件即使在极其恶劣环境下也能长时间稳定工作。

博世力士乐基于其在可再生能源领域三十多年的丰富经验,成功将专门技术与全面的研发工作相结合,确保其产品的高精密度和可靠性,为光电的经济型生产和使用打下坚实基础。这在博世力士乐的众多解决方案中得以体现:自动化解决方案、追踪系统、支架系统和安装系统。这为身处日新月异的光伏发电行业的客户增添了强有力的竞争优势。