China

选择您的位置

China

木工

最大功效,最小磨损:博世力士乐使木材加工更高效

人们对木材加工机械提出了高要求:它们必须操作简便,能够最佳利用材料,承受复杂的运动过程。同时要求使用寿命长、能耗低。博世力士乐为木材加工机械提供功率强大和跨技术的系统,它们即使是在最严苛的条件下也能可靠地工作。

无论在锯木厂对木材进行切割,还是数控木材加工,用户都可以在博世力士乐公司找到操作简便的系统。通过预先设计的解决方案,它们可以提升材料的利用率。这方面的一个例子是曲线锯:它测量树干的自然几何形状,并据此计算出最佳进刀方向。在此,博世力士乐的液压轴把锯片导向正确的位置。这样,就实现了在高物料通过量时材料的有效利用。

即使在恶劣的环境中,基本上免维护的液压装置也能满足对设备的使用寿命的要求。此外,博世力士乐的产品系列中还包括电子传动与控制技术、线性传动与组装技术以及气动技术 - 所有与提高木材加工的生产率有关的技术。

通过博世力士乐,木材加工机械制造商可以获得广泛的元件和系统选择。博世力士乐提供的咨询是技术中立的。因此,机械制造商得到的是对他们来说最佳适配的系统解决方案。在此,系统采用力士乐4EE - 力士乐能源高效系统降低了能耗。