China

选择您的位置

China

测试技术

高效地获得可信赖的结果:博世力士乐为检测应用提供量身定制技术

– 车辆制造领域用于检测使用寿命的模块式设备

– 为个性化方案提供智能规划设计

– 用于供压的带可编程控制装置的液压动力站

质量更高、功率更大、油耗更低、排放更少 - 对现代车辆日益增加的要求使制造商面临巨大的挑战。从工程设计阶段就必须对此做出回应:车辆制造业的开发设计工作必须与日趋缩短的产品和型号周期保持同步。与此同时,既不能牺牲可靠性,又必须保持成本效率。为此目的,检测技术必须为工程师提供越来越精确的、新的测量值。博世力士乐认识到了该行业的要求。为了帮助您完成检测任务,我们为您提供量身定制的技术。

使用带智能规划设计功能的次组件:

博世力士乐开发的用于检测车辆使用寿命的设备采用了模块化结构:次组件的应用与智能规划设计一起使得个性化方案成为可能。每一个个性化方案都可以被集成在相应的检测设备中,成为独立的一体化系统。作为制造商,通过功能和使用寿命检测,您可以提供质量证明。借助检测台,既可以对液压部件的功能,也可以对其使用寿命进行检测,特别是在车辆制造业。这样就可以及早发现薄弱环节,并排除它们。

在典型的汽车制造商和车辆零部件原始供应商检测中心,各种不同的检测和模拟设备中的全系列伺服液压执行机构必须配备压缩气源。因此,安装一个控制压力供给的带可编程控制器的中央液压动力站优势明显。此动力站出厂配置包括压力导管、油箱和泄漏导管、截流阀和监控传感器。

在很多行业,缩短开发时间十分重要:

在很多工业领域,例如在可再生能源行业,为了保持竞争力,显著地缩短开发时间以及交付使用程序十分重要。做到这一点的一种可能性是适合的检测方法以及与此相适配的检测设备,这些检测设备在短时间内就能具备认证公司所要求的新开发产品的性能。

作为博世力士乐的客户,您可以在全世界利用我们的专家和服务。我们在80多个国家设有办事机构,拥有来自各行各业的经验丰富的专家。因此,我们是您的最佳合作伙伴。