China

选择您的位置

China

机床(成形)和压力机

更强动力,更高精度:博世力士乐解决方案控制和驱动您的金属成形机床

– 开放式接口和编程标准

– 更低工程设计费用

– 更高操作灵活性

金属成形机床需要同时确保强劲的动力、高速度和精确,因此,液压技术扮演着重要的角色。作为最大的终端市场之一,汽车工业开发的部件外形越来越复杂。这需要金属成形机床的内部部件、模块和系统的完美配合,提供完美性能表现。

压力机要求控制方案简单易操作、安装方便、但同时又操控设备所应用的多种复杂技术。我们将驱动技术与控制层面分离开来:可以实现从单根至几乎无限多根液压、电驱轴的运动控制,而且控制软件中集成了流体技术的特性。在系统中,我们只采用开放式接口和国际编程标准。它们可以和不同的自动化环境相适配,从而便捷了操作。

同时,标准化部件简化制造和安装的复杂度,从而减少维护和维修费用。通用的工程设计工具也使得个性化解决方案可方便实现。在当今项目时间越来越短的背景以及设备的可用性要求越来越高的趋势下,这可以显著提高用户的操作灵活性。

金属成形技术的显著特点之一是高加速力和制动力 — 因此,金属成形机床的节能潜力非常巨大,且设备装机容量越大,节能效果越显著。回收摆动过程中消耗的能源和采用能源智能控制可以大幅度地提高能源效率。博世力士乐研发的变速泵驱动系统和怠速停转系统正可实现此目标。

博世力士乐为您的设备提供传动和控制技术的全套解决方案,我们的产品从控制器到执行器,应有尽有。您可以信赖我们的专业技能 – 无论是开发和工程设计、调试和售后服务方面。