China

选择您的位置

China

玻璃制造机械

最大精密度和高速度:博世力士乐优化玻璃加工过程

  • 精密至纳米级别的高分辨率数控内插法
  • 动态直线驱动IndraDyn L
  • 灵活的全套系统解决方案

通过采用博世力士乐的传动与控制技术,在精密光学玻璃的加工方面,可实现史无前例的精度。例如,玻璃磨床或玻璃抛光机的工作精度比金属加工时的精度高五至十倍,可达到50至60纳米的公差,仅仅相当于约100个原子的厚度。

在加工其它各种精密产品时,您也可以采用博世力士乐的全套系统解决方案。例如在医疗技术领域,创伤手术中越来越多的需要使用内窥镜,我们的解决方案可应用在内窥镜镜片的生产中。

还有在加工半导体制造业需要的较大的透镜时,或用于大功率分析技术的棱镜时,博世力士乐技术可将生产公差等级降低到纳米范围。

在平板玻璃加工行业,首先要求的就是精度和速度。用于单层安全玻璃或叠层玻璃的高效生产设备要求在较高的生产速度下同时确保高精度,以实现更高的生产效率,有效节约成本。

世界上最快的玻璃切割设备之一采用的就是博世力士乐提供的直线电机。传统的机械传动传统解决方案在生产过程中会产生较高的公差,而采用直驱装置,公差等级极低。

优势:

  • 更高切割精度,更小公差
  • 与常用的回转伺服电机与齿条的组合相比,切割时,加速度提高12.5倍,循环时间降低20%