China

选择您的位置

China

发动机制造

可靠而高效:高使用寿命、全球服务、降低拥有总成本

– 全套发动机液压和气动技术

– 数十年的应用实践积累

– 在所有重要港口提供服务

日益上涨的油价和新的环境法规使得大型发动机制造商面临巨大的挑战。同样,这些挑战也适用于他们的客户:在日趋激烈的全球竞争背景下,船东、铁路公司或发电厂运营商等必须控制他们的运营成本。还有,只有那些满足更严格的要求的船只才会被允许在特定的航运区航行。所以,通过控制发动机而降低油耗的新技术被赋予特别重要的意义。另外,发动机性能可靠性至关重要,尤其是在远洋航运中。

博世力士乐为原动机提供可满足这些要求的解决方案。我们可以提供全套低速发动机所需要的液压和气动元件:其中包括FIVA阀、用于启动和运行的变量启动泵、逻辑阀、方向阀、以及气动系统和元件。这些产品具有高度可靠性和高品质,帮助您避免意外停机。

优化燃油喷射和废气回导,降低排放:

同时,通过最佳优化的燃油喷射和废气回导,它们可以帮助您遵守排放规定。以洁净且可靠的方式降低TCO(拥有总成本)。以FIVA阀为例,它可以极高精度执行由控制单元发出的喷射指令。船用二冲程柴油机的制造商可以通过这种方式降低油耗和排放。此外, FIVA阀确保最高性能,时刻呈现出色的动力和精确度。

最先进的测试手段和模拟技术:

在项目的最初设计阶段,博世力士乐的技术专家就与船舶装备制造商进行合作。得益于我们专有的技术诀窍和数十年的行业经验,我们为客户提供最适合的解决方案。在开发设计过程中,我们采用最现代化的测试方法,利用最新计算和模拟技术来分析振动和部件的变形。随后则是样机测试和优化阶段。所有这些手段确保了博世力士乐的解决方案符合的最高标准。

停机会导致高成本费用,尤其在航海领域。因此,避免日常例行维护之外的任何零件故障则至关重要。此外,还必须有效地利用检修。为了向船舶运营商在例行维护时提供支持,降低维护费用,确保船只尽快重新投入使用,博世力士乐的服务点覆盖所有重要港口。博世力士乐为泵提供的元件翻新(REMAN)项目确保在发动机的整个使用寿命内都可以快速地对泵进行更换。得益于其经验丰富的技术专家和遍布全球80多个国家的网络,博世力士乐是您理想的合作伙伴。