China

选择您的位置

China

商业和道路车辆

从道路清扫车到重型货车:博世力士乐将其创新技术应用于道路交通

- 车辆液压驱动技术的领导者

- 液压助力牵引HTA — 可替代传统全轮驱动的方式

- 通过遍布世界的服务网络,保证长期稳定供应备件

能源效益,降低排放,以及总拥有成本俨然已成为商用车辆制造商们当前或者未来所需要面临的严峻挑战,这一挑战也迫使他们开始密切关注现代化液压技术的优势。博世力士乐是液压领域的领导者,也是唯一一家能够为市政车辆、机场车辆和重型卡车提供全套系统解决方案的供应商。

例如,博世力士乐开发了液压助力牵引系统HTA,可以替代传动全轮驱动的方式,一般全轮驱动多数用于高越野性能车辆和自卸车,而对于那些向路况不佳的工地运货,或者在恶劣天气容易打滑的重型车辆,HTA则是完美的解决方案。

在助力牵引模式下,静压驱动系统提供大约50千瓦的附加功率和每个车轮最高可达6,000牛米的附加扭矩。值得一提的,HTA被集成到现有的商用车方案中,但不会对底盘设计或可操控性产生影响。由于HTA与常规全轮驱动系统相比重量轻,因此可以提高载重量,降低燃油消耗。

另外,博世力士乐静压驱动再生制动系统HRB也能通过节省燃油来帮您实现降低油耗,并且达到遵循环保法规要求的排放目标。拥有这套系统,能为您降低最多达25%的二氧化碳排放量。HTA和HRB只是一些典型的例子,博世力士乐将一如既往的凭借多年液压领域的应用经验为您带来可观的经济收益,我们也保证,通过遍布全球的服务网络,能够长期稳定的供货。