China

选择您的位置

China

关于博世力士乐

不断变换的剧院布景,可自动适应未来工厂新产品的生产线,始终提供强大动力开启重达几吨的水闸、从森林小径到世界上最大的建筑工地使用的行走机械:智能运动是我们前进的动力。

博世力士乐是一个全球化的合作伙伴,凭借先进的技术和独特的行业知识为全球范围的机械和工程挑战提供支持。公司约31,000名员工遍布全球各地,致力于提供安全、高效、智能和强大的解决方案,例如,为小批量订单提供最经济的生产方式,或在提高生产率的同时帮助节省能源。我们通过跨技术产品组合、数字化解决方案和最全面的服务,是您最理想的设备及工程合作伙伴。WE MOVE. YOU WIN.

实现全面安全

安全是生产最基本的要求。因此,我们数十年来一直致力于采用极高的安全标准,以最大限度地降低开发风险。

机器安全也包括数据安全,将数据安全纳入未来产品和解决方案中可使所有用户从中受益。

通过对所有组件和功能进行实际仿真,可以降低开发风险,从而尽快予以实现。

无论客户目标多么具有挑战性,我们必定提供最全面的支持。

从始至终的效率

通过动态运动和稳定的过程,我们可以确保高生产率。这种方法以节省资源为核心,可实现整个生命周期的最大可用性,并达到最佳能源效率。

状态监控和预防性维护可将代价高昂的停机时间转变为计划性维护措施。简单的编程和参数设定可缩短从工程阶段到调试阶段所用时间。可移动的工作站降低了油耗以满足越来越严格地废气排放。

结果是,客户可以更快地实现目标。

智能协作

互联世界需要高度的灵活性。我们的组件和模块可以不断地交换信息并形成一个网络,自主根据新任务进行调整。在适当的情况下,它们会构成一个具有高级IT系统和物联网的单元。

客户可以获益于单位成本的降低,并能够以经济的方式完成小批量(甚至是单个)产品的生产。通过智能互联,还可以提供基于数据的服务或远程服务。

我们通过智能协作迎接数字化转型的挑战。通过与客户、机器制造商和用户开展合作,将实践经验与突破性技术相结合。

强大、精确、高效

无论面对极端负载或极高动态,我们提供高精度的强大解决方案。除了物理值之外,软件以实现完美控制也十分重要。

我们的团队遍布全球,随时准备着解决工厂自动化、机械应用与工程,以及行走机械应用领域内严苛的运动任务。如果您正在寻找一个实力雄厚的项目合作伙伴,并希望具有高灵活性,深刻的本地市场经验,以及全球化服务网络,那我们一定是您的最佳选择。

公司