China

选择您的位置

China

质量和环境证书

质量

质量 - 原则和证书

所有的产品和服务,力士乐以质量为根本。

我们客户的应用需要力士乐提供的最高质量的产品和服务。 因此,我们采用最尖端的方法来确保我们的质量。 力士乐也从博世集团的广泛经验中获益。

对产品和服务质量的承诺在博世内部具有悠久的传统。

罗伯特·博世先生曾在 1918 年写道:

“对我而言难以忍受是,在检查我的一项产品时有人指出我在某些方面的工作不合格。 为此,我一直致力于只交付可以通过任何客观性测试的成果,所以说,我们的工作是做到最好中的最好。”

为了实现这一理念,力士乐已经实施了以过程为导向的质量管理,用于帮助整个组织进行持续改进。

凭借“质量为先 – 想到,做到”的质量倡议,力士乐将自己置于质量竞争的首位。 这促进力士乐改善机器和设备建设环境,从而显著提升质量意识。

原则

1.我们的目标是:通过我们产品和服务的质量来充分满足我们客户的期望。

2.从董事会到学徒,质量和质量改进是每位员工的责任和最终目标。

3.我们的指令、流程、系统和目标均建立在国际标准、顾客期望、我们的知识及经验要求的基础之上。 对这些指令和流程的认识以及遵循正是实现我们的质量的基础。

4.质量意味着从一开始就做正确的事,从而防止在最后出现故障。 流程质量的持续改进可降低成本并提高生产力。

5.避免故障比消除缺陷更重要。 我们系统地采用预防性质量保证的方法和工具,从错误中汲取经验,并在第一时间消除其根源。

6.我们的供应商对我们产品和服务的质量做出了重大贡献。 因此,我们的供应商必须履行与我们所采用的相同的高质量标准。

环境

环境 - 原则和证书

博世力士乐视全球环保任务为挑战,并在所有分公司中设立了严格的标准规定。

自 30 多年前发布了第一份具有约束力的环保规章以来,在博世已形成了环保意识的传统,同时这也成为了博世力士乐的公司原则:借助我们的工业和工厂自动化产品和系统以及行走机械应用产品和系统,我们正帮助减少环境影响和保护资源。

我们还承诺在所有公司的日常工作中实施这些原则。 这包括减少所有的排放以及可重复使用材料的回收利用。 不论是灰尘、废水还是二氧化碳,我们正不断地投资于现代化生产方法,旨在减少影响环境的排放。

我们正朝着持续改进,尤其是环保方面的持续改进而努力,并且每年,我们都会设立新的目标。 我们将有效的环境保护理解为一种竞争因素和对后代的社会承诺。

环境原则

ISO 14001 证书

ISO 45001 证书


按照国家法律环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》,新《环境保护法》,《企事业单位环境信息公开办法》要求,博世力士乐(北京)液压有限公司需要对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开,并制定自行监测方案。

博世力士乐(北京)液压有限公司环境信息公开

中国 RoHS2

RoHS2

RoHS是关于电子电气产品 (EEP) 中有害物质使用限制的规定。

中国RoHS 1是中国于2006年生效的电子电气产品 (EEP) 中有毒有害物质使用限制的规定。

中国RoHS 2将于2016年7月1日起正式生效,并取代原有的中国RoHS 1。

六种有害物质列入限制范围:

• 含量 < 0.1m%:铅,六价铬,汞,多溴联苯 (PBB) 以及多溴二苯 (PBDE)

• 含量 <0.01m%:镉


标签

如果产品上有标记,则应分类如下:

• 绿色 (不存在超限)

• 红色 (存在超限)

如果存在超限,则产品的生产时间,有害物质表以及环境友好使用期 (EFUP) 需声明。

例如:左侧图标签表示产品环境友好使用期为30年,生产时间为2016年,通过扫描二维码可进入我公司网站查看相应的有害物质表。

有害物质表

通过有害物质表,超标物质可被识别及定位。

通过对应标牌上的产品名称及二维码链接的有害物质表,你将能够查看产品的有害物质信息。

有害物质表 链接