Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Segurança em Máquinas Rexroth

Você tem certeza que suas máquinas são seguras?

Máquinas não devem representar um risco para as pessoas: no mundo todo, este princípio é implementado com cada vez mais rigidez através de normas internacionais e leis regionais. Assim, para os fabricantes de máquinas, a segurança é o principal critério para entrar em mercados globais com sucesso.

Nós ajudamos os fabricantes e usuários a cumprir suas responsabilidades em relação à proteção de homem-máquina em conformidade com as normas e de forma econômica.

Aplicações e Engenharia de Máquinas

Experiência em segurança para maquinário padrão e sistemas individuais

.

Sistemas de alta potência, com movimentos precisos e rápidos, grandes e complexos ou máquinas multiuso customizadas: não importa o quanto suas tarefas sejam multifacetadas, a Segurança em Máquinas Rexroth atende todos os requisitos de uma maneira econômica e conforme com as normas.

O portfólio Rexroth compreende uma variedade única de soluções de acionamento e segurança confiáveis para todas as aplicações. Do SafeMotion integrado no acionamento e módulos hidráulicos para prensas a válvulas hidráulicas certificadas. Com nossa experiência em aplicações, acompanhamos nossos clientes para reduzirem seus custos de engenharia e documentações de soluções de segurança conformes com as normas.

Automação Fabril: segurança para linhas altamente produtivas

Soluções de segurança desenvolvidas especificamente para sua indústria

.

Cada vez mais os usuários de máquina encomendam suas máquinas com sistemas de movimentação específicos de cliente ou encomendam linhas de produção integradas completas. Assim, a tarefa de fabricantes de máquina se torna mais complexa, devendo atender todos os requisitos relativos à segurança em máquina e suas normas e leis.

As funções de segurança integradas no acionamento ou os controles de segurança escalonáveis reduzem esta complexidade: com a Segurança em Máquinas Rexroth, os fabricantes de máquina implementam os requisitos de normas e leis de uma maneira rápida e econômica. Eles podem acessar facilmente diferentes mercados, porque a Rexroth oferece suporte a eles na implementação de normas internacionais. Quando solicitado, nossos especialistas locais oferecem consultoria sobre disposições específicas de mercado, tais como a Diretiva de Maquinário Européia ou a norma NR12 no Brasil.

Soluções Rexroth

A Segurança em Máquinas Rexroth ajuda você a reduzir consideravelmente a complexidade no caminho para soluções de segurança conformes as normas: acompanhamos você, da avaliação de risco e o desenvolvimento de conceitos de segurança à implementação na máquina e treinamento de seus colaboradores.

Os produtos Rexroth, fabricados para atender as principais normas atuais, oferecem segurança funcional a todos os níveis e tecnologias de automação. De componentes a soluções de sistemas, a Bosch Rexroth oferece o suporte que os fabricantes de máquinas necessitam para desenvolver aplicações rentáveis e seguras.

SafeMotion e SafeLogic unem-se em uma solução holística de segurança que vai do sistema de acionamento ao sistema de comando. A Rexroth fornece uma tecnologia de automação segura sob medida, que abrange de soluções de sistemas homogêneas e topologias de automação heterogêneas a componentes individuais.

Clique nos links abaixo e leia mais!

SafeMotion

Movimentos seguros implementados rapidamente

.

Com a nova geração de funções de segurança integradas em acionamento, você pode garantir facilmente a segurança conforme a norma. SafeMotion está disponível para todas as séries IndraDrive Rexroth no espectro de desempenho de 0,1 kW a 630 kW. As funções de movimento seguro são adequadas para os requisitos até Cat. 4 com PL e (ISO 13849) e SIL 3 (IEC 62061).

O SafeMotion monitora até s 16 funções de movimento seguras e certificadas, tais como velocidade limitada com segurança, sentido rotacional e local. Novos chips lógicos, como para monitoramento da porta de segurança, reduzem os riscos de manipulação. Sem controle superordinado, os fabricantes de máquina podem combinar facilmente até 25 acionamentos em uma zona de segurança, usando Segurança CIP em Sercose conectar periféricos seguros diretamente.

  • - 16 funções de movimento seguro até Cat. 4 com PL e
  • - Novos elementos lógicos
  • - Zona de segurança para até 25 acionamentos
  • - Faixa de desempenho de 0,1 a 630 kW

SafeLogic Rexroth

O SafeLogic Rexroth controla com segurança os acionamentos em máquinas e plantas complexas, tais como máquinas de impressão ou embalagem. O modulo de função de segurança melhora todas as soluções de sistema padrão na família IndraMotion e IndraLogic, transformando-as em soluções de controle com funções de segurança integradas até PL e / Cat 4, de acordo com a ISO 13849 ou respectivamente SIL 3, de acordo com a IEC 62061. Modificações específicas de cliente na sequência de programa padrão não têm efeitos de feedback nas funções de segurança.

A Segurança CIP em Sercosgarante a comunicação segura sem fiação adicional. A estrutura de engenharia de IndraWorks permite que os usuários aproveitem os controles de segurança e padrão. Graças à funcionalidade mestra de multi-segurança, também é possível a integração de periféricos de segurança descentralizados de vários fabricantes, aumentando deste modo, a segurança do investimento.

  • - CPU de Segurança
  • - Pequeno custo de fiação
  • - Interfaces abertas
  • - Separação de funções de segurança e padrão


SafeLogic Compacto

A maneira mais simples para mais segurança com menos esforço e custos

.

Com o SafeLogic compacto, os fabricantes de máquina atendem as funções de segurança relacionadas a controle até PL e, Cat 4 de acordo com a ISO 13849 ou respectivamente SIL 3, de acordo com IEC 62061. O controle de segurança compacto pode ser integrado em uma ampla variedade de soluções de automação.

O SafeLogic compacto para módulos encapsulados e máquinas de pequeno e médio porte permite a engenharia integrada com diagnóstico potente e rápida solução de problema. O Designer, que é integrado no IndraWorks, permite um planejamento de projeto mais rápido, no lugar do desenvolvimento de aplicativo ou software relevante para segurança, que exige muito tempo. O usuário simplesmente seleciona em uma biblioteca, os sensores e acionadores que ele utiliza.

A programação é feita através da fiação gráfica de blocos de função certificados através do uso de variáveis simbólicas, a modificação na configuração de segurança não tem qualquer efeito de feedback no programa da máquina padrão. Além disto, você simplifica a verificação e a validação de seu software com as ferramentas de simulação integradas.

  • - Interfaces abertas
  • - Fácil programação através de fiação gráfica
  • - Sem feedback
  • - Ferramentas de simulação integradas

Treinamentos Rexroth

Treinamento orientado de maneira prática com os métodos de aprendizado mais recentes

.

A Bosch Rexroth oferece um programa de treinamento abrangente com osmétodos didáticos mais recentes. Assim, você pode familiarizar rapidamente com os requisitos das normas e leis de segurança atuais. Ficamos felizes em convidar você ou realizar o treinamento em suas instalações. Ou ainda mais confortável: você pode acessar nossos programas de treinamento online a qualquer momento, não importa onde você esteja. Um aspecto comum importante de nossos cursos de treinamento é que eles sempre são orientados pela prática e oferecem a você exatamente o conhecimento que você precisa no cotidiano de sua empresa.

  • - Treinamento orientado pela prática
  • - Pode ser implementado imediatamente
  • - No local ou centralizado
  • - Treinamento online
  • - Normas e leis de segurança atuais


Service Rexroth

De especialistas para especialistas

.

Você precisa de muito tempo e muito esforço para se familiarizar com as normas de segurança mais estritas, ao mesmo tempo em que está trabalhando com prazos muito apertados? A Rexroth tem a solução: como prestador de serviço, assumimos a responsabilidade pela segurança conforme com a norma – para passos individuais ou para o processo como um todo. Nossos especialistas combinam seus conhecimentos bem fundamentados de normas e disposições com suas experiências de implementação na indústria. Assim, oferecemos a você, em muito pouco tempo, soluções individuais, conformes com as normas e customizadas para as suas necessidades.

Nós assumimos:

  • - Gestão de projeto
  • - Inspeção do local
  • - Avaliação de risco
  • - Desenvolvimento de um conceito de segurança individual
  • - Seleção de uma combinação ótima de hardware e software certificados – em todas as tecnologias
  • - Instalação e comissionamento
  • - Avaliação da segurança funcional
  • - Avaliação da conformidade EC

Tendências