Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Semicondutores e Eletrônica

Soluções adequadas para alta precisão

A Bosch Rexroth oferece o maior portfólio de tecnologia de automação para Semicondutores e Eletrônica!

Com centenas de etapas de trabalho e de movimentações no âmbito de nanômetros, se requer a máxima precisão na tecnologia de semicondutores. A indústria de semicondutores busca parceiros de automatização que disponibilizem soluções sistêmicas inovadoras e elaboradas individualmente. O portfólio tecnológico abrangente da Bosch Rexroth é considerado na indústria como de ponta no aspecto funcional e de qualidade para todas as etapas de processos na fabricação eletrônica.

Com o Linear Motion System, a Bosch Rexroth estabelece um marco em configurabilidade: neste sistema todos os componentes eletrônicos estão dispostos fora da câmara de processos. Desta maneira pode-se movimentar sem contato os wafers através das câmaras de processo fechadas. Com manutenção simplificada, o comando permitirá ao usuário realizar diversos padrões de movimentação multifacetados.

Com o auxílio da sistemática 4EE desenvolvida pela Bosch Rexroth, os fabricantes de máquinas ferramentas (corte) podem aproveitar também todo o potencial no caso de eficiência energética. Por exemplo, o consumo de energia de instalações hidráulicas com acionamento de bombas de giro variável da Bosch Rexroth pode ser reduzido em até 70%. Ferramentas integradas de software como o IndraMotion MTX ega e cta possibilitam aos programadores analisar e otimizar durações de ciclos e pontas de consumo de energia de cada movimento.

Por meio da plataforma unificada de software da Bosch Rexroth, os usuários resolvem de forma rápida e eficiente as tarefas de projeto, assim como nossos clientes se beneficiam da Bosch Rexroth como parceiro: A nossa rede mundial de especialistas estará disponível a qualquer tempo.

Indústrias