Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Mineração

Quando o assunto é desempenho confiável em ambientes difíceis ao redor do mundo, nós sabemos tudo sobre como fornecer movimento, potência, funções e controle apropriados, independentemente da tecnologia ou localização. Soluções com sistemas flexíveis para uma ampla gama de aplicações ajudam a otimizar o desempenho e a produtividade em qualquer lugar.

Fornecendo excelência

Se você realmente precisa de tecnologias de acionamento e controle, as soluções da Rexroth são a resposta. Não importa se é para oferecer a velocidade correta ao seu descarregador de navios, fornecer uma potência e capacidade de controle excelentes para seu transformador ou proporcionar proteção contra choques de carga à sua recuperadora de roda de caçambas. Nossos produtos para projetos de engenharia pesada são inigualáveis e com nossa experiência em engenharia de aplicação fornecemos um serviço exclusivo para ajudá-lo a maximizar o desempenho e a produtividade da sua operação.

Flexibilidade poderosa

 

Recuperadora de roda de caçambas

  • Poteção contra sobrecargas incorporadas elimina interrupções e minimiza as perdas de produção no caso de “travamento” de roda na pilha
  • Baixo peso e inércia reduzem o estresse na lança e nosistema de giro

Giro e elevação da lança

  • Arranjos compactos
  • Proteção contra choques de carga
  • Excelente controle de torque e velocidade

Translação

  • Divisão de carga perfeitamente equilibrada nas rodas
  • Excelente controle de torque e velocidade
  • Baixa manutenção

Proporcionando um bom movimento

 

Fornos e tambores rotativos

  • Divisão de carga perfeita
  • Alto torque, fornecendo torque de partida por um período de tempo ilimitado
  • Permite giro lento com o motor principal
  • Solução de sistema flexível, oferecendo confiabilidade por meio de redundância

Moinhos de esferas bolas

  • Economia de espaço
  • A velocidade infinitamente variável permite a otimização de processos
  • Permite giro lento e livre de problemas

Britadores – recursos

  • Proteção incorporada contra sobrecarga que elimina interrupções, minimizando as perdas de produção em caso de travamento
  • Partidas, paradas e reversões fáceis
  • Ampliando a vida útil dos componentes sujeitos a desgaste

Sempre em movimento

 

Transportadoras – recursos

  • O controle de torque protege a correia contra sobrecargas
  • Partidas e paradas suaves mantêm a tensão da correia em um mínimo
  • É possível usar baixas velocidades para proporcionar uma inspeção fácil
  • Alto torque de partida que pode ser mantido por um período de tempo ilimitado

Descarregadores de navios

  • Excelente controle de torque e velocidade
  • Avanço e reversão sem limitações, tanto no modo de acionamento quanto no de frenagem

Virador de vagões

  • Excelente controle de torque e velocidade
  • Alta confiabilidade para oferecer uma capacidade otimizada
  • Todas as funções a partir de um único fornecedor

Alimentadores

  • Fornece um torque de partida total durante um período de tempo ilimitado
  • Proteção incorporada contra sobrecarga
  • Facilidade de partidas e paradas frequentes
  • Velocidade variável, permitindo a otimização de processos