Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch

Wegvoertuigen

Van veegmachine tot aan zware vrachtwagen: Bosch Rexroth brengt innovatieve techniek op de weg

- Marktleider in hydraulische aandrijvingen
- HTA - het alternatief voor de conventionele all-wheel aandrijving
- Eenvoudige en snelle beschikbaarheid van reserveonderdelen via het wereldwijde servicenetwerk

Energie-efficiency, lagere emissiewaarden en een lagere Total Cost of Ownership: door de huidige en toekomstige uitdagingen krijgen de fabrikanten van bedrijfswagens steeds meer oog voor de voordelen van de moderne hydrauliek. Bosch Rexroth is marktleider in hydraulische aandrijvingen en tevens de enige totaalaanbieder van dit soort aandrijvingen voor de opbouw van vrachtwagens voor openbare diensten, vliegvelden en het zware goederenvervoer.

Bosch Rexroth heeft bijvoorbeeld de hydrostatische hulpaandrijving Hydraulic Traction Assistant (HTA) ontwikkeld als alternatief voor de conventionele mechanische all-wheel aandrijving. Deze aandrijving wordt vooral gebruikt bij terreinvoertuigen en kiepwagens die normaal gesproken op de weg rijden en ook wel eens het terrein in moeten kunnen. Voor voertuigen die bijvoorbeeld alleen af en toe bouwlocaties bevoorraden of 's winters gladde hellingen moeten overwinnen, is HTA de beste oplossing.

De hydrostatische hulpaandrijving levert in de tractiemodus circa 50 kW extra vermogen en een koppel tot 6.000 Nm per wiel. Verder past de HTA in elk bestaand bedrijfswagenconcept, zonder dat bijvoorbeeld de chassisconstructie of de manoeuvreerbaarheid wordt beïnvloed. Doordat het gewicht van de HTA lager is dan van een conventionele all-wheel aandrijving, neemt het laadvermogen toe en het brandstofverbruik af.

Voldoen aan de milieu-eisen en het verlagen van de bedrijfskosten door een geringer brandstofverbruik - dat is mogelijk dankzij het Hydrostatic Regenerative Braking (HRB) systeem van Bosch Rexroth. Op die manier kunt u het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2-uitstoot met tot 25 procent verlagen. HTA en HRB zijn slechts twee van de vele oplossingen die laten zien hoe u als fabrikant en eindgebruiker kunt profiteren van de jarenlange ervaring die ons bedrijf heeft in de hydrauliek. Bovendien zorgt Bosch Rexroth voor een langdurige en snelle beschikbaarheid van reserveonderdelen via het wereldwijde servicenetwerk.