Italy

Seleziona la tua posizione

Italy

Woodworking

Massima resa, minima usura: Bosch Rexroth rende efficiente la lavorazione del legno

I requisiti delle macchine che lavorano il legno sono elevati: devono essere facili da usare, devono far rendere al meglio il materiale e reggere movimenti complessi. Allo stesso tempo, devono essere longeve e avere un ridotto consumo energetico. Bosch Rexroth offre componenti potenti e sistemi compatibili con varie tecnologie per le macchine che lavorano il legno, in grado di lavorare in maniera affidabile anche nelle condizioni più estreme.

Sia che si tratti di incisioni su legno nelle segherie che di lavorazioni del legno a controllo numerico, gli utenti troveranno da Bosch Rexroth sistemi facili da usare, che aumentano la resa del materiale grazie a soluzioni su misura. Un esempio di ciò è la sega curva: rinunciando alla geometria naturale dei tronchi, raggiunge una guida di taglio ottimale. Gli assi idraulici di Bosch Rexroth portano le lame della sega nella posizione corretta. Ciò garantisce una resa efficiente del materiale in caso di produzione elevata. L'idraulica che non richiede manutenzione soddisferà anche i requisiti di longevità negli ambienti più ostici. Inoltre, il portafoglio di Bosch Rexroth include le tecniche elettriche di trasmissione e di azionamento, la tecnica lineare e di montaggio, ovvero tutte le tecnologie rilevanti per aumentare la produttività della lavorazione del legno.

Con Bosch Rexroth i produttori di macchine che lavorano il legno hanno accesso ad una gamma ampia di componenti e sistemi. La consulenza di Bosch Rexroth non dipende dalla tecnologia utilizzata. I produttori di macchine ricevono perciò delle soluzioni di sistema ottimali e coordinate tra loro. L'inserimento sistematico di Rexroth 4EE – Rexroth per Energy Efficiency – riduce drasticamente il consumo energetico.