Italy

Seleziona la tua posizione

Italy

Sicurezza delle macchine

Implementare una sicurezza dei macchinari in modo intelligente ed economicamente conveniente: Bosch Rexroth garantisce la competenza multitecnologica per la combinazione sicura di tutti i componenti

  • Safety on Board: Dalla valutazione dei rischi fino alla messa in servizio e alla qualifica dei dipendenti
  • Costi di sviluppo e costi del ciclo di vita
  • Massima produttività in piena sicurezza

Il tema della sicurezza rientra a livello mondiale tra le sfide più importanti della costruzione di macchine e impianti. Il produttore e l'utente devono osservare norme basilari internazionali e nazionali nonché prescrizioni legali. Ad esempio, a livello mondiale, la norma ISO 13849 per la sicurezza funzionale e, a livello europeo, la direttiva macchina 2006/42/CE influiscono sui concetti di sicurezza specifici per i singoli settori e ambiti di applicazione. La macchina avrà accesso ai diversi mercati solo se saranno rispettate tutte le prescrizioni. In qualità di fornitore di tutte le tecnologie di azionamento e di comando, Bosch Rexroth trova per ogni esigenza la soluzione adatta.

Per poter implementare i requisiti di sicurezza sulle vostre macchine in maniera facile ed efficiente, vi offriamo Safety on Board: questo approccio comprende la valutazione dei rischi, lo sviluppo di concetti di sicurezza, la scelta dei componenti adatti, l'implementazione nella macchina, la messa in servizio nonché la formazione dei dipendenti. Da Bosch Rexroth troverete una competenza multitecnologica. Che si tratti di elettrica, idraulica, meccanica, pneumatica o dei singoli componenti di sistema, capiamo le vostre esigenze e prepareremo la soluzione di sicurezza adatta. Troveremo per voi la combinazione ottimale di componenti hardware, soluzioni software e servizi di assistenza.

La protezione giuridica di persone ed impianti non deve influire sulla produttività. Solo quando la tecnica di sicurezza non ostacola l'operatore, è possibile raggiungere la massima produttività e lavorare in maniera efficiente. Siccome le funzioni di sicurezza sono già integrate nel sistema di azionamento e di comando, l'implementazione è rapida e semplice. Dei moduli software intelligenti semplificano la parametrizzazione. La macchina può essere messa in funzione più velocemente. La libera scelta dei sistemi bus garantisce una comunicazione senza intoppi dei nuovi componenti con quelli già presenti. In questo modo i clienti possono sfruttare l'ingegneria ottimizzata nei nuovi impianti e, in caso di impianti preesistenti, i costi minimizzati per le modifiche. I componenti Rexroth lavorano in maniera affidabile, garantendo i vostri investimenti per tutto il ciclo vita delle macchine.

Grazie alle soluzioni Safety on Board, appositamente sviluppate ed integrate, otterrete una sinergia ottimale tra uomo e macchina. Ciò è possibile perché Bosch Rexroth domina la combinazione intelligente di diverse tecnologie di comando e capisce perfettamente che cosa succede durante la loro applicazione. Non importa in quale paese utilizzerete la vostra macchina: infatti Rexroth segue le vigenti norme internazionali e osserva anche le prescrizioni tecniche locali.

Scenari e tendenze