France

Sélectionnez votre pays

France

Digital Service Assistant : L’Application Service Technique Rexroth

Pièces de rechange

Trouvez facilement et commandez rapidement la pièce de rechange adaptée à votre besoin

Réparation

Soumettez une demande de réparation en toute simplicité

Contact

Contactez-nous 24h/24 et 7j/7*

Documentation

Accédez directement à la documentation qu’il vous faut

Diagnostic en ligne

Identifiez l’origine de la panne machine avec le diagnostic en ligne

Enregistrement du produit

Enregistrez les produits de votre machine pour bénéficier ultérieurement d’un support plus rapide

L’accès le plus rapide au service technique

Notre application Digital Service Assistant est disponible 24h/24 et 7j/7, et ce, directement sur votre appareil mobile. Accédez à l'intégralité de notre portefeuille de services et obtenez une assistance technique rapidement en cas de besoin.

Découvrez les sections dédiées à la hotline, aux pièces détachées ou aux réparations, directement sur votre smartphone, et ce depuis votre environnement de production. L’application permet d’identifier nos composants en toute simplicité. Une demande d’information sur l’état de la machine vous permet d’initier les étapes suivantes qui s’imposent et, le cas échéant, de recevoir directement toutes les données pertinentes. En enregistrant vos composants Rexroth dans l’application, profitez également d’autres avantages.

*Service Hotline

service@boschrexroth.fr

*Hotline France: 06 08 33 43 28

Du lundi au vendredi de 7h30 à 23h

Le samedi de 8h30 à 22h

Les jours fériés de 9h à 19h

*Hotline internationale (en anglais): +49 935 240 5060

24/24 7/7 365 jours par an