France

Sélectionnez votre pays

France

Véhicules urbains et engins de voirie

Bosch Rexroth est leader sur le marché des propulsions hydrauliques et unique fournisseur complet de ce type d'entraînement pour les superstructures de poids lourds, pour véhicules communaux, véhicules d'aéroport et véhicules à fort tonnage.

Bosch Rexroth a par exemple mis au point l'entraînement complémentaire hydrostatique Hydraulic Traction Assistant (HTA), alternative à la transmission intégrale mécanique conventionnelle, ou encore le système HRB, système de freinage régénératif hydrostatique.

En plus du respect des réglementations environnementales, nos systèmes et composants permettent d'abaisser les coûts d'exploitation. HTA et HRB sont deux exemples de solutions, parmi d'autres très nombreuses, qui vous permettent de profiter de la vaste expérience en matière d'hydraulique de notre entreprise.

Avec sa présence dans plus de 80 pays, Bosch Rexroth est un partenaire qui saura répondre à vos besoins en toutes situations. Nous garantissons une disponibilité des pièces de rechanges, à long terme.

Exemple d'applications - Véhicules municipaux et aéroportuaires

Produits et solutions pour Véhicules Municipaux Véhicules Aéroportuaires
Pompe pistons axiaux à Cylindrée variable A1VO A10V0 série 31 A10VO série 5x A4VG série 32 A10VG A10V0 série 31 A11V0 série 1x A4VG série 32 A4VG série 40
Pompe engrenages extérieurs AZPF AZPF
Moteur pistons axiaux à Cylindrée fixe A2FM série 6x  
Moteur pistons axiaux
à Cylindrée variable
A6VM série 6x A6VM série 6x A6VM série 71
Moteur pistons radiaux
Entrainement de roue
MCR-F MCR-F
Réducteurs   GFT 8000
Commande d'entraînement pour véhicule à roues DRC  
Écran BODAS DI4  
Exemple d'applications - Bus et Camions

Exemple d'applications - Superstructures de camions

Produits et solutions pour Véhicules utilitaires lourds Superstructures de camion
Pompe pistons axiaux à Cylindrée fixe   A17FO A17FNO
Pompe pistons axiaux à Cylindrée variable A10VO série 31 A11VO série 1x A4VG série 32 A4VG série 40 A10VO série 31 A10VO série 5x A18VO A10VG
Pompe à engrenages extérieurs   AZPF AZPN AZPG
Moteur pistons axiaux à Cylindrée fixe A2FM série 6x A2FM série 6x A10FM
Moteur à pistons axiaux à
Cylindrée variable
A6VM série 6x A6VM série 71 A6VE série 6x A6VE série 71  
Moteur à piston radiaux
Entrainement des roues
MCR-A  
Réducteurs GFT 8000  
Blocs commande Load Sensing   M4
Calculateur BODAS   RC4-5/30
Capteur de vitesse   DSM