France

Sélectionnez votre pays

France

Machines agricoles et forestières

D'EHR à PRC : la technologie de Bosch Rexroth pour les machines agricoles et forestières

Nos spécialistes pour la branche des machines agricoles et forestières créent des solutions de commande et d'entraînement qui répondent à vos besoins. Des produits robustes et fiables constituent la base de ces solutions, comme par exemple nos pompes à engrenages et à cylindrée variable, nos moteurs radiaux, nos groupes de direction, nos blocs de commande, nos boîtiers de commande électroniques....

Une des nouveautés pour augmenter l'efficacité de l'agriculture est la mise en œuvre de commandes électroniques. La régulation du dispositif de levage électrohydraulique EHR par exemple permet un traitement précis du sol.

Au dela de l'efficacité, ces machines se doivent d'être économiques, compactes et faciles à utiliser pour le conducteur. Bosch Rexroth a mis au point, à cette fin, la régulation de soulagement de pression PRC (Pressure Relief Control).

Grâce à sa présence dans plus de 80 pays, Bosch Rexroth est un partenaire qui saura répondre à vos besoins en toutes situations. Cette présence et la collaboration étroite avec les clients sur site aboutissent à la création de produits qui répondent aux exigences et aux besoins des marchés locaux.

Exemple d'applications - Tracteurs

Produits et solutions pour Tracteurs
Pompe pistons axiaux à Cylindrée variable A1VO A10VO série 5x A10VNO
Pompe engrenages extérieurs AZPJ
Blocs commande Load Sensing SB23-M SB23-EHS1
Valve de commande de relevage EHR5 EHR23 / EHR33
Calculateur BODAS RC4-5/30 RC28-14/30
Capteur de force KMB
Commande pour commande de relevage électro-hydraulique EHC
Exemple d'applications - Machines agricoles

Produits et solutions pour Recolteuses Pulvérisateurs
Pompe pistons axiaux à Cylindrée variable A10VNO A4VG série 40 A10VG A10VGT A1VO A10VO série 5x A4VG série 40
Pompe engrenages extérieurs AZPW  
Moteur pistons axiaux à Cylindrée fixe A2FM série 70 A2FE série 70 A10FE
Moteur pistons axiaux à Cylindrée variable A6VM série 71 A6VE série 71 A10VER série 52 A6VE série 71
Moteur pistons radiaux Entrainement de roue MCR-F MCR-F
Réducteurs GFT 8000 GFT 8000
Valves LT 06 EHR5 EHR23 RTM
Distributeur de frein assisté 2 circuits LT 07 LT 17
Calculateurs BODAS RC10-10/31 RC28-14/30 RC28-14/30
Exemple d'applications - Machines forestières

Produits et solutions pour Abatteuses Porteurs forestier Feller buncher Skidder
Pompe pistons axiaux à Cylindrée variable A1VO A10V0 série 32 A11V0 série 4x A28VLO A4VG série 40 A1VO A10V0 série 32 A11V0 série 4x A4VG série 40 A1VO A10V0 série 32 A10VO série 5x A11V0 série 4x A28VLO A1VO A10V0 série 32 A10VO série 5x A4VG série 40
Moteur pistons axiaux
à Cylindrée variable
A6VM série 6x A6VM série 71 A10VER A6VM série 6x A6VM série 71 A10VER A6VE série 6x A6VE série 71 A10VER A6VM série 6x A6VM série 71 A10VER
Moteur pistons radiaux
Entrainement de roue
MCR-F MCR-H MCR-W      
Réducteurs GFT 8000 GFB GFT-W GFT 8000 GFB GFT-W
Bloc de commande M4 M4 M4 M7  
Valves de freinage LT 13     LT 13