France

Sélectionnez votre pays

France

Simulateurs

Créer l'illusion de la réalité

La formation avec des simulateurs réduit sensiblement les coûts, les risques et la durée par rapport à la formation dans de vrais avions ou véhicules. Peu importe le type de formation, qu'elle ait pour objectif de piloter un avion, de conduire un véhicule ou d'évacuer des passagers d'une cabine d'avion : ce qui compte est de créer une illusion parfaite d'une situation réelle.

Pour pouvoir transmettre des expériences proches de la réalité avec des systèmes de formation dynamiques, des connaissances approfondies des accélérations et des vitesses sont nécessaires. Avec plus de 30 ans d'expérience, Bosch Rexroth s'est spécialisé dans les systèmes de mouvement aussi bien électriques qu'hydrauliques pour les simulations de tous types : aviation, transport, et autres applications ...

La vaste offre de systèmes de mouvements professionnels de Rexroth contribue significativement à la précision et à l'efficacité des mesures de recherche et de formation. Nous mettons toute notre passion à développer des entraînements et des commandes électrohydrauliques de première qualité et à les assembler pour former des systèmes optimaux : 95% des pièces composant nos simulateurs sont fabriqués par nous, ce qui est un avantage conséquent pour vous !

Nous visons toujours la meilleure solution en matière de :

  • Fonctionnalité
  • Sécurité
  • Efficacité énergétique
  • Entretien
  • Total Cost of Ownership.

Produits et solutions

Plateforme MicroMotion

La plateforme MicroMotion est une plateforme 6DOF développée et fabriquée par Bosch Rexroth. Les mouvements de base sont délivrés au travers d'une unité de puissance hydraulique (HPU) et de 6 actionneurs hydrauliques. Plateforme appropriée pour des applications jusqu'à 600kg.

Gamme eMotion 6DOF

Les plateformes eMotion 6DOF, équipées de 6 actionneurs électroniques, sont developpées et fabriquées par Rexroth. Les plateformes sont disponibles en quatres modèles, correspondant aux poids des charges utiles: 1500kg / 2700kg / 6000kg / 14000kg.

Gamme Motion 3DOF (eMotion / cMotion)

Les plateformes Motion 3DOF, équipée de 3 actionneurs hydrauliques ou électriques, sont developpées pour les simulateurs d'entrainements d'évacuations aériennes. Les plateformes sont disponibles en deux types de modèles, avec des charges utiles pouvant aller jusqu'à 16500kg pour les premiers modèles et 33000kg pour les seconds.

Plateforme eMotion 8DOF

La plateforme eMotion 8DOF, plateforme 6DOF équipée de 2 actionneurs électroniques supplémentaire, est développée et fabriquée sur mesure par Rexroth. Cette plateforme est en effet reservée aux applications spéciales, et est donc adaptés spécifiquement à vos besoins. Le poids des charges utiles dépend aussi de vos besoins.

Applications

Simulateur de vol

La plateforme 6DOF de chez Rexroth reproduit efficacement les mouvements des avions, pour l'entraînement des pilotes de lignes.

eMotion 6DOF: 6000 & 14000

Simulateur de conduite : voiture et rail

Les caractéristiques des véhicules terrestres sont différentes de celles des avions : accélération, freinage, direction ... Le simulateur fonctionne différement.

eMotion 6DOF: 1500 & 2700 / MicroMotion

Simulateur d'entrainement d'évacuation

Ce type de simulateur permet un entraînement pour des situations dites d'urgences. La reproduction des mouvements de l'appareil est réaliste et permet la mise en condition de l'équipage.

cMotion / eMotion 3DOF: 16500 & 33000

Simulateur spécial

Bosch Rexroth est compétent pour le développement de systèmes de simulation personnalisés. Si les plateformes 3DOF et 6DOF ne vous conviennent pas, nous pouvons en concevoir pour vous.

eMotion 8DOF/ eMotion 9DOF