France

Sélectionnez votre pays

France

Transformation des plastiques et coulage des métaux

Précision de répétition et cycles courts : Bosch Rexroth développe des solutions système modulaires pour les machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression

  • Tous les entraînements et actionneurs par un seul interlocuteur
  • Abaisser la consommation d'énergie avec des pompes à régime variable
  • Les concepts hybrides allient les avantages de l'électricité et de l'hydraulique

Haute précision de répétition, durées de cycle réduits : ce sont des paramètres très important pour les utilisateurs de machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression. L'interaction de la commande avec les actionneurs électriques et hydrauliques doit être optimale. Bosch Rexroth développe des composants avec des fonctionnalités paramétrées spécialement pour ces machines

Les constructeurs peuvent sélectionner entre des entraînements hydrauliques, électriques et hybrides que des interfaces ouvertes rendent utilisables de manière flexible. Les commandes de mouvements complexes de ces machines peuvent être facilement configurées avec des fonctions programmées.

La connexion de la robuste technologie d'entraînement hydraulique avec des régulations numériques ouvre de nouvelles possibilités pour les constructeurs et les utilisateurs : durée de vie supérieure, précision et dynamisme. La productivité et la disponibilité des machines sont améliorées.

De plus, les utilisateurs peuvent abaisser jusqu'à 80%, la consommation d'énergie de leurs machines avec notre entraînement de pompe à régime variable Sytronix. Le niveau sonore est simultanément réduit. Les composants peuvent en outre être facilement intégrés dans de nouveaux concepts de machine et combinés avec d'autres modules.

L'offre de Bosch Rexroth couvre des composants hautement configurables de la technique d'entraînement hydraulique et électrique aux solutions système multi-technologiques en passant par les modules avec fonctionnalités préparamétrées. Il n'y a que nous qui proposons tous les entraînements et actionneurs en interlocuteur unique. Votre avantage : les divers composants Rexroth interagissent parfaitement.

Les constructeurs dans 80 pays peuvent ce faisant se fier à notre expérience multi-technologiques pour rendre leur production plus flexible et économique.

Produits et Solutions

Technologies Hybrides

Nos produits et solutions hydrauliques et électriques peuvent être couplés pour créer une solution hybride. Le produit Sytronix en est l'exemple: ce moteur hybride combine la puissance de l'hydraulique et la gestion électronique, ce qui permet de réduire la consommation énergétique jusqu'à 80%.

Découvrir: Sytronix

Applications

Injection

Coulée Métallique

Moulage Plastique

Retrofit - Services

Grâce à notre expertise multi technologique, nos produits, et notre expérience en matière industrielle, nous pouvons effectuer un retrofit et moderniser vos installations ! Tout le travail est effectué par nos experts et l’utilisation d’un système de management de projet permet un travail efficace répondant aux contraintes de calendriers et de budgets. Les anciens sites de production peuvent eux aussi être entièrement modernisés. Ce sont une nouvelle fois nos experts les plus compétants, qui se chargeront d’analyser, de planifier et d’implanter les solutions nouvelles au sein de vos locaux.

Les solutions proposées par Rexroth sont personnalisables, et adaptables à vos besoins.

Nos services :

  • Ingénierie personnalisée avec nos spécialistes
  • Maintenance préventive des circuits hydrauliques
  • Réparation des produits