France

Sélectionnez votre pays

France

Fabrication de cellulose et de papier

Intelligente, précise, robuste et fiable

  • Rencontre entre meilleure robustesse et précision absolue
  • Connaissances spécifiques de l'hydraulique industrielle
  • Des capacités du système hautement spécialisées et adaptées à vos besoins

La fabrication de papier et de cellulose pose des exigences particulièrement élevées à la technique de propulsion. Afin de veiller à ce que les forces puissantes se produisant ici puissent se coordonner sans difficulté, une robustesse très élevée ainsi qu'une précision absolue des machines et des installations sont toutes deux nécessaires. Rexroth établit des normes internationales dans ce domaine.

Qu'il s'agisse de lever ou de baisser des poids uniformément, d'effectuer des mouvements rectilignes ou rotatifs, d'obtenir des accélérations continues ou de respecter des limites de vitesse, d'atteindre des positions exactes, de transférer des forces ou de combiner des processus : dès l'instant où des forces peuvent être utilisées de manière économique, les avantages de l'hydraulique industrielle entrent en jeu.

Le centre d'application de l'industrie du papier soutient la rentabilité et la longévité des installations de production grâce au développement de résultats optimaux en matière de précision. Les connaissances spécifiques de l'hydraulique industrielle, l'expérience de la branche de plusieurs années ainsi que la compétence étendue en termes de processus sont combinées et permettent le développement de capacités hautement spécialisées et individuelles des systèmes, souvent grâce au contact direct et étroit avec les utilisateurs du secteur.