France

Sélectionnez votre pays

France

Industrie de la chimie

Présents dans de nombreuses applications : les entraînements de Bosch Rexroth pour l'industrie de la chimie

  • Des solutions fiables pour l'industrie de la chimie
  • La bonne formule pour une productivité élevée

Les exigences dans l'industrie de la chimie sont rarement simples. Le travail est effectué dans des conditions de production strictes avec des recettes complexes. Les processus de production doivent être commandés avec précision et requièrent simultanément un haut degré de flexibilité. C'est pourquoi des solutions fiables sont décisives. Les solutions système de Bosch Rexroth sont des solutions auxquelles vous pouvez faire confiance. Performantes et éprouvées dans la pratique, elles vous ouvrent des possibilités uniques d'optimisation et de protection de vos processus. La vitesse et le couple peuvent être commandés de manière optimale. C'est synonyme pour vous de variabilité et de sécurité dans la production ainsi que de coûts de cycle de vie réduits et de productivité maximale.

Nos solutions sont non seulement extrêmement performantes mais aussi compactes et flexibles dans leur conception. Du fait d'un faible encombrement et d'un poids réduit, elles sont le choix idéal aussi bien pour de nouvelles installations que pour des projets de changement d'équipement. C'est la raison pour laquelle on les trouve aussi dans tous les domaines de l'industrie de la chimie par ex. dans les réacteurs, les mélangeurs, les mixeurs, les sécheurs, les extrudeurs, etc.

Produits et solutions

Hägglunds

Hägglunds vous propose des solutions de transmission, fort couple et basse vitesse, complètent qui évoluent avec vos applications. Le moteur est monté directement sur l’arbre ; la centrale est compacte, isolée, positionnable à proximité ou à distance ; le rendement mécanique est élevé, même en-dessous de 1 tr/min.

Découvrir:Moteurs Centrales Hydrauliques

Filtration

Rexroth propose plusieurs produits de filtration performants dans les environnements industriels

Les filtres sont disponibles en version simple ou duplex : double filtre permettant le changement de cartouche sans interruption.

Découvrir:

Les filtres en ligne

Les filtres à panier

ATEX

En collaboration étroite avec ses clients, Rexroth a développé des solutions complètes pour les zones à risque d'explosion. Ces produits, types valves, vérins, centrale hydraulique, sont fabriqués et livrés dans le scrupuleux respect de la directive ATEX concernant les environnements à atmoshpère explosible.

Applications

Mixeur

Caractéristiques :

  • Plusieurs moteurs peuvent être controlés grâce à une seule centrale
  • Grande plage de vitesse et de puissance des moteurs
  • Moteurs efficaces, compactes, avec le meilleur rapport poids/ puissance

Réacteur

Caractéristiques :

  • Protection contre la surcharge
  • Grande manoeuvrabilité
  • Rapport poids/ puissance des moteurs et compacité

Assécheur

Caractéristiques :

  • Solution pouvant limiter le couple et protéger l'arbre de transmission
  • Solution compacte : une seule unité de commande pour délivrer la puissance aux différents moteurs

Extrudeuse

Caractéristiques:

  • Possibilité d'ajuster la vitesse des moteurs en fonction des besoins
  • Couple maximal quel que soit la plage de vitesse

Retrofit - Services

Grâce à notre expertise multi technologique, nos produits, et notre expérience en matière industrielle, nous pouvons effectuer un retrofit et moderniser vos installations ! Tout le travail est effectué par nos experts et l’utilisation d’un système de management de projet permet un travail efficace répondant aux contraintes de calendriers et de budgets. Les anciens sites de production peuvent eux aussi être entièrement modernisés. Ce sont une nouvelle fois nos experts les plus compétants, qui se chargeront d’analyser, de planifier et d’implanter les solutions nouvelles au sein de vos locaux.

Les solutions proposées par Rexroth sont personnalisables, et adaptables à vos besoins.

Nos services :

  • Ingénierie personnalisée avec nos spécialistes
  • Maintenance préventive des circuits hydrauliques
  • Réparation des produits