Greece Greek

Επιλέξτε τοποθεσία

Greece Greek

Μηχανές χύτευσης πλαστικού και μηχανές χύτευσης υπό πίεση

Ακρίβεια επανάληψης και μικροί κύκλοι: η Bosch Rexroth αναπτύσσει δομοστοιχειωτές λύσεις συστήματος για μηχανές χύτευσης πλαστικού και μηχανές χύτευσης υπό πίεση

– όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και οι ενεργοποιητές από έναν προμηθευτή
– Μείωση κατανάλωσης ενέργειας με αντλίες μεταβλητού αριθμού στροφών
– Τα υβριδικά σχέδια συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών και των υδραυλικών συστημάτων

Υψηλή ακρίβεια επανάληψης και μικροί χρόνοι κύκλων – αυτά θεωρούν εξαιρετικά σημαντικά οι χρήστες των μηχανών χύτευσης πλαστικού και των μηχανών χύτευσης υπό πίεση. Μια σημαντική προϋπόθεση για αυτό είναι ο βέλτιστος συνδυασμός του συστήματος ελέγχου με τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρικούς ενεργοποιητές. Παράλληλα υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ελεύθερα συνδυαζόμενες μονάδες λειτουργίας για υβριδικά σχέδια μηχανημάτων. Η Bosch Rexroth αναπτύσσει εξαρτήματα ειδικά για μηχανές χύτευσης υπό πίεση με προπαραμετροποιημένες λειτουργίες καθώς και προσαρμοσμένα, μεταξύ τους συνδυαζόμενα, αυτοματοποιημένα συστήματα μετάδοσης κίνησης.

Οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ υδραυλικών και ηλεκτρικών ή υβριδικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης – οι ανοιχτές διεπαφές συμβάλλουν στην ευέλικτη εφαρμογή τους. Με τις προγραμματισμένες λειτουργίες μπορούν να διαμορφωθούν εύκολα ακόμα και τα περίπλοκα συστήματα ελέγχου κίνησης των μηχανών χύτευσης πλαστικού και των μηχανών χύτευσης υπό πίεση. Η Bosch Rexroth βασίζεται σε σύγχρονη τεχνολογία ρευστών, ηλεκτρικές λύσεις και λύσεις πολλαπλών τεχνολογιών.

Ο συνδυασμός μιας ισχυρής υδραυλικής τεχνολογίας μετάδοσης κίνησης με ψηφιακά συστήματα ρύθμισης προσφέρει στους κατασκευαστές και τους χρήστες νέες ευκαιρίες. Ειδικές αντλίες για τη χρήση HFC που διακρίνονται με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και διαθέτουν βαλβίδες ψεκασμού με πολύ υψηλή ακρίβεια επανάληψης και δυναμική. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η παραγωγικότητα και η διαθεσιμότητα του μηχανήματος.

Οι χρήστες μπορούν να μειώσουν έως και 80 τοις εκατό την κατανάλωση ενέργειας των μηχανημάτων, για παράδειγμα με το σύστημα μετάδοσης κίνησης αντλίας με μεταβλητό αριθμό στροφών Syntronix. Παράλληλα μειώνετε και τη στάθμη θορύβου. Τα εξαρτήματα μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε νέα σχέδια μηχανημάτων και να συνδυαστούν με άλλα δομοστοιχεία. Χάρη στις ετοιμοπαράδοτες λύσεις αυτοματοποίησης μειώνονται, επίσης, οι χρόνοι της συναρμολόγησης.

Οι μηχανές χύτευσης πλαστικού καλύπτουν ένα σχεδόν απεριόριστο φάσμα, από εύκολες πρότυπες εφαρμογές έως τη χύτευση καλουπιών πολλαπλών εξαρτημάτων με μεγάλο εμβαδόν. Οι προϋποθέσεις του πλαισίου δεν ορίζονται μόνο από τη διαδικασία, αλλά και από το ευρύ φάσμα χρήσης. Από αυτές τις γενικές απαιτήσεις, κάθε κατασκευαστής καθορίζει το δικό του εξειδικευμένο προφίλ απόδοσης. Η προσφορά της Bosch Rexroth καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από τα εξαρτήματα με τις υψηλές δυνατότητες διαμόρφωσης των υδραυλικών και των ηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης, τις μονάδες με προπαραμετροποιημένες λειτουργίες έως και τις λύσεις συστήματος υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, προσφέρουμε πλέον όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και τους ενεργοποιητές από έναν προμηθευτή Το πλεονέκτημα: Τα διάφορα εξαρτήματα της Rexroth μπορούν να συνδυαστούν τέλεια μεταξύ τους.

Η Bosch Rexroth διαμορφώνει την τάση προς τις υβριδικές και πλήρως ηλεκτρικές μηχανές χύτευσης πλαστικού και τις μηχανές χύτευσης υπό πίεση μέσω του εξηλεκτρισμού των υδραυλικών συστημάτων. Κατασκευαστές από 80 χώρες μπορούν να βασίζονται στην τεχνολογική εμπειρία μας ώστε να καταστήσουν την παραγωγή τους περισσότερο ευέλικτη και οικονομική.

Βιομηχανίες