Germany

Standort auswählen

Germany

Pressemappen

METEC 2019

Auf der METEC stellt Bosch Rexroth unter anderem den neuen modularen Baukasten ABMAXX für Großaggregate vor, mit dem sich die Engineering-Vorlaufzeiten für Anlagenhersteller und Endanwender um bis zu 80 Prozent verkürzen.

Bosch Rexroth auf der METEC in Düsseldorf, 25. bis 29. Juni 2019 in Halle 5, Stand D30

GIFA 2019

Auf der GIFA stellt Bosch Rexroth Komponenten und Systemlösungen für Druckgießmaschinen vor, mit denen Maschinenhersteller die Dynamik und Präzision aller Bewegungen steigern können. Sie verbessern so die Reproduzierbarkeit aller Prozessphasen und bieten ihren Kunden eine höhere Produktivität.

Bosch Rexroth auf der GIFA in Düsseldorf, 25. bis 29. Juni 2019 in Halle 11, Stand G55

SMART Automation Austria 2019

Auf der SMART Automation Austria stellt Bosch Rexroth Lösungen aus den Bereichen Montage- und Lineartechnik, Industriehydraulik sowie Antriebs- und Steuerungstechnik vor, die schon heute die Weichen für die Fabrik der Zukunft stellen.

Bosch Rexroth auf der SMART Automation Austria, 14. bis 16. Mai 2019 in Halle DC, Stand 137

Battery Show Europe 2019

Auf der Battery Show Europe präsentiert Bosch Rexroth skalierbare Automationslösungen für den gesamten Wertschöpfungsprozess der Batteriefertigung.

Bosch Rexroth auf der Battery Show Europe, 7. bis 9. Mai 2019 in Halle 1, Stand 721

Hannover Messe 2019

Bosch und Bosch Rexroth zeigen auf der Hannover Messe die vernetzte Fabrik. Komponenten kommen direkt aus dem 3D-Drucker und werden von autonomen Transportsystemen zu digitalen Arbeitsplätzen geliefert, kollaborierende Roboter unterstützen Mitarbeiter. Im Hintergrund sammeln, analysieren und visualisieren Softwarelösungen Daten. Die Qualitätsprüfung wird dank künstlicher Intelligenz immer präziser, Kommunikation erfolgt über 5G nahezu in Echtzeit.

Bosch Rexroth auf der Hannover Messe, 1.-5. April 2019 in Halle 17, Stand A40

Tire Technology Expo 2019

Auf der Tire Technology Expo stellt Bosch Rexroth vernetzte Lösungen und neue Produkte für die Reifenfertigung von morgen vor.

Bosch Rexroth auf der Tire Technology Expo, 5. bis 7. März 2019 in Halle 21, Stand 10050

LogiMAT 2019

Die Digitalisierung in der Wertschöpfungskette schreitet voran und stellt neue Herausforderungen in Logistik und Materialfluss. Auf der LogiMAT stellt Bosch Rexroth neue Lösungen für die Intralogistik vor.

Bosch Rexroth auf der LogiMAT: 19. - 21. Februar 2019 in Halle 6, Stand C.61.

SPS 2018

Auf der SPS IPC Drives präsentiert Bosch Rexroth Produkte und Lösungen, die Anwender schon heute bei der Realisierung ihrer Fabrik der Zukunft unterstützen und gibt gleichzeitig einen Ausblick auf morgen und übermorgen.

Bosch Rexroth auf der SPS IPC Drives: 27. - 29. November 2018 in Halle 7, Stand 450.

Presseinformationen

Schnell zu aussagekräftigen Ergebnissen

Mit IoT Insights steht Maschinenbedienern ein Komplettpaket zur Maschinenoptimierung zur Verfügung.

 

Schneller Service mit der Rexroth-App

Der Digital Service Assistant, die neue Service-App von Rexroth, vereinfacht die Fehlerdiagnose und bietet schnelle Unterstützung im Servicefall.

 

Ein Motion-System für alles

Mit der neuen Embedded-Steuerung XM42 steuert das Motion Control-System MLC nun bis zu 192 synchronisierte Achsen und deckt mit skalierbarer Hard- und Software sowohl einfache als auch komplexe Anwendungen ab.

 

CNC-System MTX mit neuer Hardware

Durch eine gesteigerte Rechenleistung in der Steuerungshardware erreicht das CNC-System MTX von Bosch Rexroth noch kürzere Taktzeiten und bessere Bearbeitungsqualitäten.

 

Neue Embedded-Steuerung XM42

Mit der Embedded-Steuerung XM42 erweitert Rexroth seine Steuerungsfamilie im oberen Leistungsbereich.

 

SPS vereinfacht Anbindung an übergeordnete IoT-Systeme

Basierend auf zahlreichen Automations- und IT Standards und mit der Möglichkeit, Daten intern vorzuverarbeiten, vereinfacht die SPS-System-Software ILC die Integration von Maschinen in das Internet of Things.

 

Zehnmal schneller automatisiert

Mit der antriebsbasierten Technologiefunktion Sequential Motion Control verkürzen Anwender den Programmier- und Inbetriebnahmeaufwand um bis zu 90 Prozent im Vergleich zur klassischen SPS-Programmierung.

 

Riemenachsen mit neuen Servomotoren

Riemenachsen von Rexroth erzeugen in Kombination mit der neuesten Generation Synchron-Servomotoren eine Performance, Geschwindigkeit und Dynamik, die bislang nur mit Linearmotorachsen realisierbar war.

 

Effizienz, intelligent, kompakt und leise

Ausgestattet mit einem Sensorpaket und offenen Schnittstellen ist das Hydraulikaggregat CytroBox für den Einsatz in vernetzten Umgebungen gerüstet.