IFAT 2018

Bosch Rexroth bei der IFAT 2018Halle B4, Stand 352

Produktivität und Leistungsfähigkeit – voll vernetzt

Die Weltleitmesse für Umwelttechnologien wirft ihre Schatten voraus. Auf der IFAT bekommen Sie viele neue Ideen und Lösungen zum Thema Recycling präsentiert. Auf dem Stand von Bosch Rexroth sehen Sie, wie durch Kombination von Vernetzung und Kompetenz noch effizientere Lösungen für Ihr Recyclinggeschäft erzielt werden können.

Unsere Experten auf der IFAT stellen Ihnen die neuesten Rexroth Lösungen vor - von den Antriebssystemen von Hägglunds über hydraulische Pumpen bis hin zu vernetzten Ventilen. Besuchen Sie uns in Halle B4, Stand 352 und lassen Sie sich von unserem Expertenteam beraten:

  • Komplette Lösungen für die Recyclingindustrie
    Rexroth bietet zuverlässige Hydrauliklösungen, die alle Ihre Anforderungen für das Recycling erfüllen. Vom Ballenpressen, Zerschneiden und Shreddern bis hin zu Beschickungs- und Förderanwendungen. Kombinieren Sie Sicherheit mit tiefgehenden Prozessherausforderungen.
  • Smart i4.0-Lösungen und Innovationen
    Innovationen sind der Schlüssel zur Erhöhung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Mit intelligenten Lösungen und vernetzter Hydraulik können Sie ganz vorne in der Recyclingtechnologie bleiben.
  • Globale Präsenz mit lokalem Support
    Mit einer Organisation, die sich über die ganze Welt erstreckt, ist Rexroth stets in Ihrer Nähe. Durch unser weitreichendes Netzwerk ist der Support leicht zu erreichen – wann und wo auch immer Sie ihn benötigen.
  • 40+ Jahre Erfahrung
    Wissen und Erfahrung ist genauso wichtig wie ausgereifte technologische Lösungen. Durch unsere mehr als vier Jahrzehnte währende Zusammenarbeit mit der Recyclingbranche haben wir die Anwendungskompetenz gewonnen, die sicherstellt, dass Ihre Antriebslösung die von Ihnen benötigten Vorteile bietet.

All dies und noch viel mehr erwartet Sie auf unserem Stand in Halle B4, Stand 352. Wir freuen uns darauf, Sie auf der IFAT zu begrüßen. Erleben Sie, wie vernetzte Antriebstechnologie Vorteile für Ihr Recyclinggeschäft bietet.


Hägglunds Komplettlösungen

Besuchen Sie uns auf der IFAT, um die volle Bandbreite von Hägglunds Antriebssystemen und deren für das Recycling geschaffenen Lösungen zu sehen. Sie erleben nicht nur unsere neuesten Antriebssystementwicklungen, sondern auch einzigartige Möglichkeiten, sich mit unserer Kompetenz durch Hägglunds Inside Intelligence zu vernetzen.

Smart i4.0-Lösungen und Innovationen

Industrie 4.0 ist im Anmarsch – und Rexroth bringt sie noch weiter. Auf der IFAT zeigen wir Ihnen, wie Sie durch multiple Plattformen alle Vorteile der Antriebsvernetzung nutzen können. Erfahren Sie, warum unsere Lösungen Sicherheit und verbesserte Leistungswerte mit sich bringen.

A15VS(L)O

Hoher Druck bei sehr guter Effizienz und geringer Geräusch Emission - Die Pumpe für den Recyclingmarkt!

Mit Schrottpressen kann das Volumen von Metallschrott für einen einfacheren Transport unter hohem Druck (bis zu 20 MN) gleichmäßig zusammengepresst werden, um die Kosten für den Weitertransport zu senken. Mit der Verstellpumpe A15VSO erreichen Sie einen Druck bis 420bar. Die A15 VSO ist eine Verstellpumpe in Axialkoben-Schrägscheibenbauart für hydrostatische Antriebe im offenen Kreislauf für den Einsatz mit konstanter als auch variabler Drehzahl. In der Ausführung A15VLO mit integriertem Impeller ist eine Erhöhung der Fördermenge um bis zu 20% möglich.

Mehr Informationen

WRC-4X

Größter Volumenstrom am Markt

Mit der neuen Generation von Einbau-Wegeventilen WRC-4X setzt Rexroth Maßstäbe bei der Leistung und Kommunikationsfähigkeit hydraulischer Stellglieder. Die Ventile erreichen durchgängig Volumenströme der bislang nächsthöheren Nenngröße bei höherer Dynamik. Ihre integrierte Elektronik (OBE) vernetzt die neue Ventilserie auch bei analoger Ansteuerung über offene Schnittstellen mit übergeordneten Steuerungen und Industrie 4.0-Umgebungen. Damit fügen sie sich bereits heute in zukunftsweisende Automatisierungskonzepte ein.

Unternehmen