Germany

Standort ausw�hlen

Germany

EMO vom 16. bis 21. September in Hannover

Bosch Rexroth auf der EMO Halle 9, Stand C32

Alle 2 Jahre ist die EMO der wichtigste Branchentreff für Werkzeugmaschinenhersteller weltweit. 2019 erwartet Sie bei Bosch Rexroth gleich eine ganze Fülle wegweisender Innovationen für die digitale Fabrik der Zukunft!

 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie technologieübergreifend die Vernetzung Ihrer Maschinen konsequent vorantreiben. Ob CNC-System, Hydraulik oder Lineartechnik: Wir setzen durchgängig auf offene Standards, dezentrale Intelligenz und IoT-fähige Lösungen – und ermöglichen so vollständig vernetzte Fertigungslinien.

 

Welche konkreten Vorteile und Mehrwerte das für Ihre Maschinen bedeutet, erleben Sie live bei uns am Stand. Es erwarten Sie mehrere Bearbeitungsmodule, eine wegweisende Werkzeugmaschine und viele weitere Themen.

 

Erste Details zu unseren Highlights finden Sie direkt auf dieser Seite. Mehr verraten wir Ihnen in Halle 9, Stand C32.

 

WE MOVE. YOU WIN.

Die neue Klasse der Dentalmaschinen - Tizian Cut 5.4 - 5 für 5 Achsen, 4 für Industrie 4.0

Die Firma CIMT GmbH setzt zum ersten Mal das Rexroth CNC-System MTX in einer Dentalmaschine ein.

 

Die 5-Achs-Maschine überzeugt nicht nur durch Präzision und Schnelligkeit, sondern ist auch die erste Maschine im Dentalmarkt, die unter Zuhilfenahme eines Digitalen Zwillings (bestehend aus virtueller MTX und 3D-Modell der Maschine) in Betrieb genommen und erprobt wurde.

 

Die Maschine ist „Made in Germany“. Es werden nur hochwertigste Bauteile von Bosch Rexroth verbaut. Neben dem CNC-System MTX sind das u.a. ein IPC und Multitouch-Display der neuesten Generation PR, DR, Kompaktantriebe IndraDrive Cs, kompakte Synchronservomotoren MSM sowie Kugelgewindetriebe und Rollenschienen. Die Tizian Cut 5.4 besteht aus einem Stahlkorpus und einem gekühlten Maschinenbett aus Mineralguss, was zu einer maximalen Präzision führt. Die Tizian Cut 5.4 arbeitet sowohl in der Trocken- als auch in der Nassbearbeitung hervorragend. Eine komplett neue Generation von Fräsern in Verbindung mit der enormen Kraft und der Verzugsfestigkeit der Tizian Cut 5.4 erlauben unglaubliche Fräsgeschwindigkeiten.

CNC-SYSTEM MTX DIGITAL AUSGEREIFT

Mit der neuesten Software-Version 15 des CNC-Systems MTX erweitert und vereinfacht Bosch Rexroth das digitale Engineering von Werkzeugmaschinen bis hin zur 3D-Bearbeitungssimulation im betrieblichen Alltag. Der wirtschaftliche Betrieb von Maschinen wird durch eine hocheffiziente Bearbeitung mit kürzesten Zykluszeiten sichergestellt. Die Unterstützung unterschiedlicher Bearbeitungstechnologien mit einer leistungsstarken CNC reduziert Komplexität und ermöglicht die Realisierung von Hybridmaschinen. Eine einfache Integration in bestehende und neue Anlagen wird durch die OPC UA-Client-/Server-Funktionalität sichergestellt. Die Projektplanung wird durch eine zentrale Hardware für unterschiedliche Steuerungs- und Kommunikationsaufgaben sowie ein einheitliches Engineering-Tool maximal vereinfacht.

Mehr Informationen

Digitalisierung der Lineartechnik – kürzere Time-to-market und maximale Produktivität

Erleben Sie live auf der EMO intelligente und präzise Produkte und Lösungen aus dem Bereich Lineartechnik für die Fabrik von morgen:

Verschleißerkennung mit smartBASA. Unser Gewindetrieb mit intelligentem Sensor ermöglicht eine vorausschauende und bedarfsgerechte Wartung.

Kosten, Zeit und Platzersparnis durch unsere Linearführungen mit integrierten Messsystem. Unser integriertes Messsystem IMS ist hochpräzise wie ein Glasmaßstab und unempfindlich gegenüber Verschmutzung, Vibrationen, Stöße und magnetische Störfelder. Das elektronische Typenschild überträgt alle notwendigen Parameter automatisch vereinfacht die Inbetriebnahme.

Mehr Informationen

 

Einfache und schnelle Auswahl, Auslegung und Bestellung mit unseren eTools. Eine durchgängige Toolkette führt Sie zielsicher durch den digitalen Auswahlprozess und verkürzt so Ihre Time-to-Market nachhaltig.

Mehr Informationen

 

Mehr zur Digitalisierung der Lineartechnik

The Future starts now – das Hydraulikaggregat CytroBox bis 30KW

Mit der CytroBox revolutioniert Bosch Rexroth hydraulische Versorgungseinheiten und verändert nachhaltig die Wahrnehmung der Hydraulik. Die CytroBox hat einen Leistungsbereich von 7,5 kW bis 30 kW und bündelt die neuesten Technologien in einem kompakten und attraktiven Design. Das Ergebnis: um 50 % reduzierte Standfläche. Die Geräuschemission liegt bei weniger als 75 dB(A) – auch unter Volllast. Darüber hinaus spart die CytroBox bis zu 80 % Energie sowie 75 % des Ölvolumens. Mit dem digitalen Service CytroConnect bekommt der Anwender eine cloud-basierte Lösung zur Visualisierung und Auswertung von Zustandsdaten auf beliebigen Endgeräten.

Mehr Informationen

Alles drin, alles dran, alles vernetzt – das Hydraulikaggregat CytroPac bis 4KW

Fehlender Bauraum ist ab heute kein Grund mehr, auf Hydraulik-Power zu verzichten: Das neue CytroPac Aggregat ist auf kleinstem Raum vollgepackt mit allem, was Sie zum schnellen Einbauen brauchen – inklusive sparsamem Sytronix-Antrieb, mit verdrahtetem Frequenzumrichter und bereit für Industrie 4.0. Mit kraftvollen 4 KW und 240 bar Druck auf 50 Prozent weniger Bauraum. Und dazu erfüllt CytroPac auch noch die EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC. Einfach Strom, Fluid und Datenschnittstelle anschließen und loslegen. Eine kleine Revolution!

Mehr Informationen

Unternehmen