Germany

Standort auswählen

Germany

Anlagenbau und Engineering

Sicherheitserfahrung für Serienmaschinen und Einzelanlagen

Hohe Kräfte, präzise und schnelle Bewegungen, große komplexe Anlagen oder maßgeschneiderte Sondermaschinen: Ganz gleich wie vielseitig Ihre Aufgabe ist, Rexroth Safety on Board erfüllt Ihre Ansprüche an Maschinensicherheit – wirtschaftlich und normgerecht. Das Rexroth-Portfolio umfasst eine einzigartige Vielfalt zuverlässiger Antriebs- und Sicherheitslösungen für alle Anwendungen. Von antriebsintegrierter Safe Motion über modular aufgebaute hydraulische Sicherheitsmodule für Pressen bis hin zu zertifizierten Hydraulikventilen. Wir begleiten Sie als Maschinenhersteller mit unserer Anwendungserfahrung, um Ihren Aufwand für Engineering und Dokumentation für normgerechte Sicherheitslösungen zu verringern.

Effiziente Sicherheit

  • Normgerechte Sicherheitslösungen
  • Effizientes Sicherheits-Engineering für Sondermaschinen
  • Ganzheitliche Sicherheitskonzepte


Sicherheit für alle Anlagengrößen und Anwendungen

Bühnenleittechnik

SYB 3.0 bietet Bühnen höchste Sicherheit auf dem Sicherheits-Integrität-Level 3 nach IEC 61508.

Effizientes Engineering

Hydraulische Pressensteuerung mit integrierten Standard- und sicherheitsrelevanten Funktionen.

Hydraulik sicher und intelligent bewegen:

Regelventil mit integrierter Achsregelung und Multi-Ethernet.

SafeMotion

Antriebsintegrierte und zertifizierte Sicherheitsfunktionen auch im Antriebsverbund.

Sicherheit im Megawattbereich

IndraDrive ML mit Safety on Board.

SafeLogic compact

Die Sicherheitskleinsteuerung für autarke Module und kompakte bis mittlere Maschinen.

SafeLogic

Sicherheitssteuerung für Maschinen mit dezentraler Sicherheitsperipherie als Ergänzung einer Steuerung.

Standard-Komponenten für normgerechte Sicherheit:

Hydraulikventile von Rexroth verbinden normgerechte Funktion mit höchster Zuverlässigkeit.


Sicherheit praktisch umgesetzt

Sichere Walzwerkanlage

Wie Bosch Rexroth Anlagen unterschiedlicher Hersteller und Baujahre auf den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik gebracht hat.

Sichere Bühnentechnik

Wie die Rexroth-Bühnenleittechnik mehr als 600 Antriebe im Bolschoi-Theater jederzeit sicher im Griff hat.

Bremsweg um mehr als 95 % verkürzt

Wie Bosch Rexroth bei einer Kautschuk-Mischanlage den Bremsweg beim sicheren Stillsetzen auf 18 mm verkürzt hat.

Sicherheit für Klappbrücken

Maschinenrichtlinien-Systematik auf Großprojekt übertragen.

Mit Sicherheit produktiv

Entwässerungspresse auf aktuellen Stand der Sicherheitstechnik modernisiert.

Sicherheit weltweit

Ob Sondermaschinen oder individuelle Anlagen jeder Größe, ob in den Americas, in Asien oder in Europa: Wir kennen die internationalen und nationalen Sicherheitsvorgaben und setzen sie gemeinsam mit Ihnen um. Nutzen Sie unsere Sicherheitserfahrung.