Germany

Standort auswählen

Germany

Fabrikautomation: Energieeffizient und produktiv.

Betriebskosten senken und Durchsatz erhöhen mit Rexroth 4EE

Kurze Zykluszeiten und höchste Produktivität: Das fordern Maschinenanwender seit jeher. Immer häufiger erwarten sie zusätzlich einen geringeren Energieverbrauch. Bosch Rexroth verbindet mit Rexroth 4EE diese scheinbar widersprüchlichen Anforderungen zu perfekten Lösungen. Schon bei der Konzeption der Maschinen leisten unsere Branchenspezialisten mechatronischen Support mit Blick auf höchste Energieeffizienz im Gesamtsystem. Beispiel steuerungsintegrierte Assistenten: Sie messen Dauer und Energieverbrauch jeder Bewegung. Damit haben Sie als Maschinenhersteller die Informationen, die Sie brauchen, um Zykluszeit und Energieeffizienz gleichermaßen zu optimieren. Darüber hinaus erschließen Sie mit bedarfsgerechter Leistung, Energierückgewinnung und im Wirkungsgrad optimierten Komponenten alle Einsparpotenziale der Automatisierung.

Systemansatz

• Mechatronischer Support in der Konzeptionsphase

• Ganzheitlicher Ansatz

• Optimierte Bewegungsführung

• Beratung zu Energieeffizienz


Sytronix

Bedarfsregelung für hydraulische Hilfsantriebe spart bis zu 80 Prozent Energie

Smart Energy Mode

Das intelligente Energiemanagement vermeidet Spitzenlasten auf der Netzseite und senkt Verluste im Netzanschlussstrang.

Energieeffizienz bei hohen Leistungen:

IndraDrive ML für Leistungen bis 4 MW

MTX efficiency workbench

Softwareassistenten verbinden Energieeffizienz mit kürzesten Zykluszeiten.

Unsere Lösungen für eine höhere Energieeffizienz in der Produktion

Sytronix

Bedarfsregelung für hydraulische Hilfsantriebe spart bis zu 80 Prozent Energie.

Smart Energy Mode

Das intelligente Energiemanagement unserer Antriebe vermeidet Spitzenlasten auf der Netzseite und senkt Verluste im Netzanschlussstrang.

Energieeffizienz bei hohen Leistungen:

IndraDrive ML für Leistungen bis 4 MW.

Energieeffiziente Motoren

In allen Transfersystemen die Effizienzklasse der Zukunft.

MTX efficiency workbench

Softwareassistenten erhöhen Energieeffizienz bei kürzesten Zykluszeiten.


Energieeffizienz mit System steigern

Paketverteilanlage

Dezentrale Antriebstechnik und Energierückgewinnung senken die Betriebskosten nachhaltig

Bearbeitungszentrum

Spanende Bearbeitung: Energieeffizienz von Hilfsbewegungen steigern und damit den Gesamtverbrauch senken

Verpackungsanlage

Integrierte Konzepte zur Energie-Rückgewinnung speisen den zusätzlichen Strom bedarfsgerecht ein oder zurück


Energieeffizienz schon in der Konzeptionsphase berücksichtigen

Unsere Branchenspezialisten unterstützen Sie ab der der ersten Idee dabei, die Energieeffizienz von Anfang an zu berücksichtigen: Mit modernsten Simulationstools, aufgabengerechter Dimensionierung aller Komponenten und einer umfassenden Anwendungserfahrung.

Energieeffizienz passt optimal zu Produktivität

Mit dem technologieübergreifenden Ansatz von Rexroth 4EE erreichen Sie gleich zwei zentrale Ziele: Ein höhere Energieeffizienz bei maximaler Produktivität.