Adresse
Bosch Rexroth AG
Drive & Control Academy
Bahnhofplatz 2
97070 Würzburg
Telefon: +49 9352 18-1920
Fax: +49 9352 18-1040
E-mail: training@boschrexroth.de
Standort auswählen
Produktgruppen
ÜbersichtProduktsupport
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtMobile Anwendungen
ÜbersichtAnlagenbau und Engineering
ÜbersichtFabrikautomation
ÜbersichtService Industrielle Anwendungen
ÜbersichtService Mobile Anwendungen
ÜbersichtStandort auswählen
Bosch Rexroth AG
Drive & Control Academy
Bahnhofplatz 2
97070 Würzburg
Telefon: +49 9352 18-1920
Fax: +49 9352 18-1040
E-mail: training@boschrexroth.de
Training | Beschreibung |
---|---|
HTG | Basiswissen der Hydraulik |
EHG | Elektrotechnik für Hydrauliker |
HED-G | Hydraulik – Elektrifizierung und Digitalisierung – Grundlagen |
HTP-1 | Industriehydraulik - Schaltventile |
HTP-2 | Stetigventiltechnik |
HTP-4 | Systemtechnik an komplexen Steuerungen |
HTP-5 | Entwickeln und Optimieren hydraulischer Steuerungen |
HTP-MA | Messen und Analysieren |
HTP-CytroPac | Inbetriebnahme CytroPac |
HNC | NC-Steuerung HNC 100-3X – Einführung, Handhabung, Optimierung |
HTRP | Praktische Regelungstechnik in der Hydraulik |
HTPPu | Hydraulikpumpen – Stelleinheiten und Regeleinrichtungen |
HT-Sp | Speicher in hydraulischen Anlagen |
HT-BPSp | Vermittlung der Sachkunde zur Befähigten Person Speicher |
HT-BPSch | Vermittlung der Sachkunde zur Befähigten Person Hydraulik-Schlauchleitungen |
HTEV | Technik der 2-Wege-Einbauventile - Logikelemente mit Praxisübungen |
HTG-PR | Grundlagen Projektierung – Hydraulik-Schaltventile |
HTSG-1 | Basiswissen der Systemtechnik |
HTSY | Planen und Projektieren hydraulischer Steuerungen |
HT-SL | Lesen und Verstehen hydraulischer Schaltpläne |
HT-Si | Sicherheit bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung hydraulischer Anlagen |
HT-DTFT | Dichtungstechnologie für die Fluidtechnik |
HT-WI | Wartung und Instandhaltung hydraulischer Anlagen |
HTP-IAC-HMC1 | Hydraulicher Achsregler VT-HMC/IAC-Multi-Ethernet Ventil |
HTP-MLC | IndraMotion MLC für hydraulische Antriebe |
HYV-1 | Simulieren mit HYVOS 7.0 |
DC-FSi-MS | Basiswissen zur Maschinensicherheit |
DC-SiCE@ | Von der Maschinensicherheit zur CE-Konformität |
DC-FSi-ET@ | Sichere elektrische Steuerungstechnik – ISO 13849 sicher umsetzten |
PTG | Basiswissen der Pneumatik und Elektropneumatik |
PTEP-1 | Elektropneumatik und Bussysteme |
PTWI | Pneumatik – Instandhaltung und Fehlersuche |
DC-SIS-B | Einführung in die Simulationstechnik auf Basis des Programms Simster |
LTEP-L | Wartung und Instandhaltung von Linearsystemen |
AT-i4.0 | Industrie 4.0 verstehen |
ATP-i4.0 | Umrüstung der Produktion von Industrie 3.0 auf Industrie 4.0 |
HT-Wi4.0 | Predictive Maintenance: zustandsbasierte Instandhaltung |
Name | Website/e-mail | Telephone/Fax | Address |
---|---|---|---|
GHOTEL (Booking code: "Bosch Training") | www.ghotel.de wuerzburg@ghotel.de | T +49 (931) 359 62 0 | Schweinfurter Str.1-3 97080 Würzburg |
Novotel Würzburg | www.novotel.com h5362@accor.com | T +49 (931) 305 40 F +49 (931) 305 44 23 | Eichstraße 2 97070 Würzburg |
Hotel am Congress Centrum | www.hotel-am-congresscentrum.de info@hotelamcc.de | T +49 (931) 230 79 70 F +49 (931) 502 46 | Pleichertorstraße 26 97070 Würzburg |
B&B Hotel | www.hotelbb.de/de/wuerzburg wuerzburg@hotelbb.com | T +49 (931) 250 95 0 F +49 (931) 250 95 44 4 | Veitshöchheimer Str.18 97080 Würzburg |
Hotel Würzburger Hof | www.hotel-wuerzburgerhof.de info@hotelwuerzburgerhof.de | T +49 (931) 538 14 15 F +49 (931) 583 24 | Barbarossaplatz 2 97070 Würzburg |
City Partner Hotel Strauss | www.hotel-strauss.de anfrage@hotelstrauss.de | T +49 (931) 305 70 F +49 (931) 305 75 55 | Juliuspromenade 5 97070 Würzburg |
Ibis Hotel Würzburg City | www.ibishotel.com H3283@accor.com | T +49 (931) 452 20 F +49 (931) 452 22 22 | Veitshöchheimer Str.5b 97080 Würzburg |
Mercure Hotel Würzburg am Mainufer | www.mercure.com H1697@accor.com | T +49 (931) 419 30 F +49 (931) 419 34 60 | Dreikronenstraße 27 97082 Würzburg |
Hotel Amberger | www.hotel-amberger.de reservation@hotelamberger.de | T +49 (931) 351 00 F +49 (931) 351 08 00 | Ludwigstraße 17-19 97070 Würzburg |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Congress-Tourismus-Wirtschaft: Telefon +49 931 37-2335 (Tourismus) oder +49 931 37-2371 (Hotels).
Navigation zu unserer Drive & Control Academy.