Vorausschauende Wartung von Bosch Rexroth

Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Current Time 0:00
Duration Time 0:00
Fullscreen
Mute
00:00

Schon heute das Wissen von morgen - und übermorgen...

Regelmäßige Wartung ist schön und gut, allerdings kann die Reparatur oder der Austausch von Teilen zur falschen Zeit sehr hohe Kosten verursachen. Besonders Unterbrechungen der Just-in-Time-Fertigung und Produktionsausfälle können erhebliche Folgen nach sich bringen, die auch viele andere Teile der Wertschöpfungskette beeinträchtigen. Aus diesem Grund bietet Rexroth einen Service zur zustandsorientierten Wartung – fristgerecht, kosteneffizient und inklusive einer schnellen Lieferung von Ersatzteilen.

Bei den Rexroth-Servicepaketen finden Sie Ihre individuelle Lösung für eine zustandsbasierte Wartung. Von konventionellen Grenzwertanalysen am Fluid über die zusätzliche Funktionsüberwachung einzelner kritischer Komponenten im Aggregat mit manueller Analyse bis hin zum einzigartigen Machine Learning im Online Diagnostics Network ODiN – ganz gleich, wie Sie sich entscheiden: Service heißt bei Rexroth Partnerschaft. Jederzeit. Weltweit.

Von der Zusandsüberwachung zur vorausschauenden Wartung

Level 1: Fertige Sensoren und Komponenten zur Zustandsüberwachung

Level 2: Condition Monitoring direkt vor Ort

Level 3: Vorhersageanalyse als Bosch-Rexroth-Service

Antriebe und Steuerungen von Bosch Rexroth eignen sich von Anfang an zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung bieten Kompatibilität mit Industrie 4.0. Sie ermöglichen eine flexible Anpassung an vielfältige Anforderungen und Fertigungsumgebungen. Intelligente Sensoren, Steuerungen und Antriebe bilden die Basis für umfassende vorausschauende Analysen. Zur umfassenden Erfassung von Betriebsbedingungen verfügt Bosch Rexroth ein weitreichendes Angebot an zusätzlichen Sensoren zum Nachrüsten.

Sie haben jederzeit Zugriff auf die Erfassten Sensordaten über Ihren lokalen Server zur Schnellanalyse. Dadurch können sie kurzfristig selbst Analysen durchführen und haben volle Kontrolle über Ihre Daten – die ideale Ergänzung Ihrer bestehenden Wartungsstrategie. Zukunftssicher und erweiterbar dank offener Schnittstellen. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre zustandsorientierten Wartungsmaßnahmen.

Mit der Plattform -> ODiN wird Zustandsüberwachung noch leistungsfähiger, zuverlässiger, effizienter und wirtschaftlicher als je zuvor. ODiN bietet Ihnen einen exakten Überblick über den aktuellen "Status" Ihrer Anlagen und Systeme. Basierend auf anonymisierten weltweiten Messdaten ermitteln wir zuverlässig den genauen Zeitpunkt der erforderlichen Wartung – noch vor einer Beeinträchtigung Ihrer Produktion durch langwierige Ausfälle.