Germany

Standort ausw�hlen

Germany

Produktüberholung von Bosch Rexroth

Produktüberholung – nachhaltig die Verfügbarkeit der Anlage zu erhöhen

Um Auswirkungen auf die gesamte Produktion zu vermeiden, suchen Maschinenbetreiber nach Möglichkeiten, die Zuverlässigkeit wirtschaftlich zu steigern. Bei Produktüberholungen werden die Komponenten komplett nach zertifizierten Rexroth-Werksnormen überholt und in einen neuwertigen Zustand gebracht. Dabei prüft der Rexroth Service alle Verschleißteile einer Komponente und tauscht diese aus. Der Rexroth Service überholt Module der Antriebs- und Steuerungstechnik zu technisch neuwertigen Teilen.

Eine präventive Produktüberholung sichert die Verfügbarkeit und Produktivität Ihrer Maschinen langfristig. Erfahrene Techniker analysieren vor Ort den Handlungsbedarf und führen auf Kundenwunsch den Austausch und die Inbetriebnahme der überholten Komponenten durch.

Somit reduzieren sich die Wartungskosten über den gesamten Lebenszyklus der Maschine. Der Austausch aller Verschleißteile mit Hard- und Software auf dem aktuellen Stand der Technik erlaubt eine Gewährleistung von 24 Monaten.

Weitere Vorteile

  • Geringere Wartungskosten während des gesamten Lebenszyklus der Maschine
  • Austausch aller Verschleißteile durch aktuelle Hard- und Software
  • Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch die ausschließliche Verwendung von Original-Ersatzteilen