Vorausschauende Analyse mit ODiN

Predictive Analytics mit ODiN (Online Diagnostics Network) – überlassen Sie nichts mehr dem Zufall

Plötzlicher Maschinenstillstand, ungeplante kostenintensive Wartungsarbeiten, vordefinierte Wartungszyklen - ist das die Lösung? Es entstehen hier beachtliche Kosten und die maximale Lebensdauer der Komponenten wird oftmals nicht genutzt. Mit der smarten Industrie 4.0-Lösung Predictive Analytics von Rexroth ist das ein Thema der Vergangenheit.

 

Ihre Vorteile

  • Höhere Maschinenverfügbarkeit mit einer permanenten, automatisierten Überwachung Ihrer Maschinendaten
  • Kostenreduzierung durch verkürzte Stillstandzeiten
  • Bis zu 50% schnellere Wartung
  • Steigerung Ihrer Produktivität
  • Reduzierung der Lagerkosten für Ersatzteile
  • Datenbasierte Analyse und Wartungsstrategie durch unsere Spezialisten
  • Zusätzliche Rexroth-Servicedienstleistungen

 

Datenerhebung

Intelligente Kombination von Sensorik und Machine-Learning-Methoden.

Bei einem Maschinenupgrade mit unserem Predictive Maintenance Tool ODiN empfehlen wir vordefinierte Sensorpakete für alle Komponenten der Hydraulikanlage. Messwerte bereits vorhandener Sensoren können aus einer bestehenden Maschinensteuerung ausgelesen werden. Die Hardwareinstallation erfolgt durch Spezialisten von Bosch Rexroth.

Datenübertragung

Die direkte Verbindung sichert Ihre Daten.

Die Daten werden unter Verwendung eines Mobilfunkrouters, einer vorkonfigurierten Direktverbindung und eines eingeschränkten Zugriffs zur ODiN Cloud übertragen. Dies geschieht durch einen von uns bereitgestellten Mobilfunkrouter für eine sichere eins zu eins Verbindung. 

Datenanalyse

Systematische Analyse. Präzise und Universell.

Anhand komplexer Auswerte-Algorithmen analysiert ODiN Ihre Maschinendaten. Nach einer Einlernphase (Machine-Learning) ist das Data Analytics System in der Lage, auf der Grundlage eines datenbasierten Modells Veränderungen rechtzeitig zu erkennen.

Statusbericht

Detailliert. Anschaulich.

In regelmäßigen Abständen erhalten Sie in Form von detaillierten Statusberichten rechtzeitig entsprechende Handlungsempfehlungen, die von unseren Experten erstellt werden.

Wartungsempfehlung

Bis zu 50% schnellere Wartung.

Meldet das System eine Abweichung vom normalen Gesundheitszustand der Maschine, untersuchen unsere Spezialisten detailliert das überwachte System und sprechen rechtzeitig eine Wartungsempfehlung aus. Wir entwickeln mit Ihnen eine optimale Wartungsstrategie, um in Zukunft rechtzeitig reagieren zu können und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden.

Zusätzliche Servicedienstleistungen

Verfügbarkeitsoptimierung.

Durch weitere Servicedienstleistungen, verknüpft mit ODiN erhöht sich die Anlagenverfügbarkeit um ein Vielfaches. Erfahren Sie mehr über unsere zusätzlichen Servicedienstleistungen .