Germany

Standort auswählen

Germany

Steuerung und Überwachung

PSQ 6000 – für höchste Qualität beim Punktschweißen

Das Steuerungssystem PSQ 6000 wurde konzipiert, um die Qualitätsleistung in Produktionsarbeiten zu überwachen. Intelligente Strom-/Spannungsregelung optimiert die Prozesssicherheit und bietet Onlineüberprüfung der Schweißpunktqualität. Die Bedienoberfläche BOS 6000 rundet das Konzept mit Protokollierung und Dokumentation ab.

Steuerungs- und Überwachungsfunktionen sind im Steuerungssystem integriert. Für ältere Systeme der Baureihe PSI 6000 bieten wir Ihnen die XQR-Steuerungskarte zur Nachrüstung an.

Adaptive Strom-/Spannungsregelung für perfekte Schweißqualität

Das adaptive Prozess-Steuerungssystem bietet zusätzliche Flexibilität für zukünftige Anforderungen in Schweißanwendungen. Durch Messung von Strom und Spannung kann zusätzlich der Widerstand und die Energie während des Schweißens berechnet, geregelt und exakt bewertet werden. Der adaptive Steuerungsalgorithmus sorgt für gleichbleibende Schweißqualität und reduzierte Spritzerhäufigkeit auch bei anspruchsvollen Schweißaufgaben. Teure Nacharbeit wird daher erheblich reduziert.

Prozessüberwachung

Eine Vielzahl von elementaren Prozessgrößen können auf einstellbare Toleranzgrenzen überwacht werden: Strom, Phasenwinkel, Elektrodenspannung, Widerstand, Stromzeit, Leistung und Energie. Für eine vereinfachte Handhabung bietet Rexroth zwei übergeordnete Kenngrößen, welche die elementaren Messgrößen zusammenfassen:

  • PSF – Prozessstabilitätsfaktor zeigt die Stabilität des Schweißprozesses an
  • UIP – der Qualitätsfaktor liefert eine Aussage über die erreichte Produktqualität

Q-Stopplogik

Aufbauend auf die Überwachung bieten wir die patentierte Q-Stopplogik. Damit können Benutzer die Produktivität des Systems analysieren und optimieren, indem sie die Reaktion des Systems auf sich wiederholende Störungen in einem Programm oder bestimmten Abschnitt definieren.

Prozessübersicht

Eine Prozessübersicht zeigt den Status aller angeschlossenen Schweißsteuerungen in einer Balkengrafik an.