Germany

Standort ausw�hlen

Germany

Mittelfrequenz-Transformatoren

Die Mittelfrequenz-Transformatoren der PSG-Baureihe sind optimiert für mehr Leistung und Effizienz beim Widerstandsschweißen. Sie zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht aus. Die exakt aufeinander abgestimmten Komponenten ermöglichen optimale Leistungsübertragung sowie zusätzliche Überwachungsfunktionen zwischen Umrichter und Transformator.

▶ Neun Leistungsklassen
von 94 … 250 kVA / 20 % ED

▶ Ausgangs-Gleichspannung 9,0 / 14,0 V

▶ Anschlussspannung ausgelegt
für 400 V … 690 V-Netze

▶ Unterschiedliche Ausführungen von Leistungs- und Signalsteckern

PSG 6000 – kompakte Mittelfrequenz-Transformatoren

Die Mittelfrequenz-Transformatoren der PSG-6000-Baureihe sind optimiert für mehr Leistung und Effizienz beim Widerstandsschweißen. Sie zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht aus.

PSG 6130.xx.RSTK (MF 100) – der neue Plattform-Transformator

Die kompakte, leichte Mittelfrequenz-Transformatorbaureihe PSG 6130.xxRSTK ist optimiert für alle globalen Robotertechnikanwendungen bis 130 kVA.

Mittelfrequenz-Transformatoren PSG 6130 PSG 6170 PSG 6250 PSG 6130.xx.RSTK
Leistung (kVA) (20 % ED) 130 170 250 130
Nominales Direktpotenzial (V) 9.5 9.5 14 9
Konstanter Gleichstrom (kA) 6,5 8 8 6.5
Kühldurchlauf (l/min) 6 8 8 6
Abmessungen B x H x T (mm) 160 x 127 x 262 160 x 127 x 297 160 x 127 x 300 106 x 150 x 332
Gewicht (kg) 16 19 23 16.8