Germany

Standort auswählen

Germany

Kettenfördersystem VarioFlow plus – einfach montiert, geräuscharm im Betrieb

Wirtschaftlicher, Individueller Teiletransport

Die Anforderungen an Transportlösungen auf der Anwenderseite sind heute anspruchsvoller denn je.

Mit VarioFlow plus bietet Rexroth Ihnen einen leistungsstarken, standardisierten und vielseitigen Kettenförderer für den Einsatz in den Bereichen Food & Packaging, Health Care, Montagelinien in Automotive & Electronic und in der Maschinenverkettung.


Entdecken Sie weitere Vorteile des Kettenfördersystems VarioFlow plus!


Produktinformationen

Vorteile auf einen Blick

Einfachste Montage

Schneller und funktionssicherer Systemaufbau durch smarte Verbindungstechnik und durch seitliche Fixierung der Gleitleisten.

Leise im Betrieb

Optimierte Gleiteigenschaften erfordern nur wenige Antriebe und garantieren energieeffizienten Betrieb.

Hohe Flexibilität und Planungsfreiheit

Durchdachte Antriebslösung ermöglicht großes Maß an Planungsfreiheit.

Technische Eckdaten

   
Kettenzugkraft: bis zu 1250N
Fördergeschwindigkeit: bis 60 m/min (auf Anfrage bis 100m/min)
Kettenbreite: 65/90/120/160/240/320 mm
Geräuschpegel im Betrieb: Typisch <70 dbA @ 30 m/min
Varianten: Aluminium- oder Edelstahlausführung

Besondere Komponenten

  • Patentierte Kettenkonstruktion für reduzierte Geräuschemissionen
  • Einfachste Gleitleistenmontage und reduzierte Downtimes durch seitliche Fixierung
  • Beidseitige Motorschnittstelle in Antrieb und Umlenkung
  • Optional Werkstückträgersystem


Branchen und Kundenanwendungen

Flexibles Kettenfördersystem ermöglicht horizontalen und vertikalen Transport von Produkten und Werkstücken.

  • Nahrungsmittelindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Pharma- und Kosmetikindustrie
  • Elektronik mit ESD-Anforderung
  • Automobilindustrie
  • Maschinenverkettung

Das könnte Sie auch interessieren