Germany

Standort auswählen

Germany

Berechnungsprogramm Linear Motion Designer

Modern – sicher – interaktiv - aktuell

Der Linear Motion Designer (LMD) ist das Berechnungsprogramm für Rexroth Profilschienenführungen und Gewindetriebe. Er deckt das komplette Spektrum an Rollen-, Kugelschienenführungen, sowie Kugel- und Planetengewindetriebe ab. Eine moderne Oberfläche mit erweiterten Hilfe- und Sicherheitsfunktionen erleichtert die Bedienung und führt schnell zum optimalen Ergebnis. Das spart Zeit und Kosten.

  • Optimale Dimensionierung aller Rexroth Profilschienenführungen und Gewindetriebe unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten
  • Zeitersparnis durch intuitive Nutzerführung sowie durchgängige digitale Engineering und Beschaffungskette
  • Vereinfachter Engineeringprozess von der Auswahl der Komponenten, über konfigurierbares CAD-File bis zur Bestellung im eShop
  • Kontinuierliche Weiterentwicklung und automatische Updatefunktion

Mögliche Kombinationen
für die Profilschiene
           
Anzahl Führungsschienen 1 1 2 2 2 2
Anzahl Führungswagen 1 2 2 4 6 8

Systemvoraussetzungen

Win7 und höher (32 Bit / 64 Bit)

Empfehlung

Für einen optimalen Einsatz der Software wird die Teilnahme am Kurs "LTSY - Auslegung von Profilschienenführungen und Kugelgewindetrieben" - der Drive & Control Academy empfohlen.

Zum Kurs

Drive & Control Academy:

training@boschrexroth.de