Germany

Standort auswählen

Germany

Passend, schnell, wirtschaftlich: die neuen Funktionsmodule FMB FMS

Einbaufertige Linearmodule erhältlich mit Zahnriemenantrieb (FMB) oder Kugelgewindetrieb (FMS)

Die einbaufertigen Linearmodule mit frei konfigurierbarer Länge sind universell einsetzbar. Sie sind in den Varianten mit Zahnriemenantrieb (FMB) oder mit Kugelgewindetrieb (FMS) erhältlich und erfüllen somit die Anforderungen an die Dynamik und Genauigkeit von bis zu 80 Prozent aller Handlingsaufgaben im Maschinenbau. Die Auswahl, Konfiguration und Bestellung der neuen Funktionsmodule kann komplett digital erfolgen.


Produktinformationen

Vorteile auf einen Blick

Passend

  • Mit Riemenantrieb für hohe Geschwindigkeiten und lange Verfahrwege oder mit Kugelgewindetrieb für hohe Präzision
  • Wahlweise als mechanische Baugruppe oder als komplette Achse mit Motoren und Antriebsregelgeräten

Schnell

  • Auswahl, Konfiguration und Bestellung komplett digital - mit wenigen Klicks zur anwendungsgerechten Lösung

Wirtschaftlich

  • Erfüllen Anforderungen an Dynamik und Genauigkeit von bis zu 80 Prozent der Handlingsaufgaben

Technische Eckdaten

  • Funktionsmodul FMB mit Riemenantrieb für Hübe bis 3.800 mm
  • Funktionsmodul FMS mit Kugelgewindetrieb für Hübe bis 1.500 mm
  • Mit ein oder zwei Kugelschienenführungen erhältlich
  • Hübe sind millimetergenau ohne Einschränkungen durch Rastermaße wählbar
  • Erhältlich in den Baugrößen 80 und 110

Das könnte Sie auch interessieren