Germany

Standort ausw�hlen

Germany

Läppscheibenguss

In Zusammenarbeit mit führenden Maschinenherstellern und namhaften Kugel- bzw. Waferproduzenten entwickelte Rexroth spezielle Gussqualitäten für die Bearbeitung von Kugeln und das Läppen von Wafern. Nach einem besonderen Verfahren hergestellt, zeichnen sich die Rexroth-Scheiben durch folgende Kriterien aus:

  • Lunkerfreies, homogenes Grundgefüge und geringe Härtedifferenzen über den gesamten Querschnitt.
  • Gleichmäßige Graphitausbildung in Form und Größe über den gesamten Querschnitt

Durch diese besonderen Eigenschaften erreichen Sie mit Rexroth-Scheiben bei hohen Standzeiten, exzellenter Abtragsleistung und guter Bearbeitbarkeit hervorragende Kugel- bzw. Waferqualitäten.

Wir fertigen Gussscheiben für Kugel- und Waferbearbeitungsmaschinen aller Hersteller, sowie Abrichtringe und Scheibenträger. Bei Sonderausführungen und Eigenentwicklungen arbeiten wir nach Kundenzeichnung. Neben den namhaften Maschinenherstellern beliefern wir Kugel- und Waferproduzenten weltweit.

Werkstoffe Läppscheiben GG

  GGK-F GGK-FP GGK-P GGK-H GGK-H
  VDG-Merkblatt W43 VDG-Merkblatt W43 VDG-Merkblatt W43 gehärtet härtbar ungehärtet
Grundgefüge ferritisch perlitisch-ferritisch überwiegend perlitisch martensitisch-bainitisch überwiegend bainitisch
Zugfestigkeit MPa 200 250 300 - -
Härte HBW-5/750 120-180 180-240 200-290 470-520 250-310
0,2% Dehngrenze MPa - - - - -
Dehnung % - - - - -

Werkstoffe Läppscheiben GGG

  GGGK-40 GGGK-50 GGGK-60 GGGK-70
  vergleichbar mit EN1563 vergleichbar mit EN1563 vergleichbar mit EN1563 vergleichbar mit EN1563
Grundgefüge ferritisch ferritisch-perlitisch perlitisch-ferritisch überwiegend perlitisch
Zugfestigkeit MPa 400 500 600 700
Härte HBW-5/750 130-180 170-240 220-280 250-310
0,2% Dehngrenze MPa 250 320 370 420
Dehnung % 18 7 3 2

Sphäroguss GGGK-40

Sphäroguss GGGK-50

Sphäroguss GGGK-60

Sphäroguss GGGK-70

Grauguss GGK-F

Grauguss GGK-FP

Grauguss GGK-H gehärtet

Grauguss GGK-H ungehärtet