Germany

Standort ausw�hlen

Germany

ILC – IoT-fähiges SPS-System

Eine SPS dient heutzutage nicht mehr nur als reine Ablauf- und Logiksteuerung, sondern muss dem Betreiber außerdem wesentliche Informationen über den Zustand von Maschinen und Anlagen bereitstellen. Die gesammelten Informationen werden zur Performance-Steigerung der Anlagen genutzt. Mit der ILC – dem IoT-fähigen SPS-System von Rexroth ist dies sehr einfach realisierbar.

Die ILC ermöglicht schnellstes Engineering, beste Konnektivität, einfachste Datenverfügbarkeit und freie Wahl der Programmiersprachen.

Von Montageanlagen über Sicherheitsketten bis hin zur Lichtsteuerung in der Gebäudeautomation – die ILC ist in vielfältigen Anwendungsfällen einsetzbar.

Die ILC bietet die perfekte Basis für Nexeed Automation „Control plus“ .

Engineering:

Engineering

Die ILC ermöglicht schnellstes Engineering durch vorgefertigte Funktionsblöcke und automatischer Code-Generierung.

Konnektivität

Konnektivität

Die ILC bietet für die Feldebene eine Masterfunktion für zahlreichen Feldbussen wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und Sercos. Das macht sie weltweit universell einsetzbar!


Flexibilität

Flexibilität

Die ILC erlaubt die freie Wahl der Programmiersprachen inkl. Hochsprachen wie C# und Java. Dadurch bleibt der Anwender flexibel.

Zukunftssicher

Hardware

Die ILC läuft auf industrieller Steuerungshardware wie Embedded Steuerungen und Industrie PCs für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.