Germany

Standort auswählen

Germany

Skalierbare Handling-Lösungen –mit Web-Technologie und Safety on Board

Handling-Lösungen neu gedacht

Der Markt für Handling- und Robotik-Lösungen ist stark preisgetrieben und lässt dennoch Raum für disruptive Ideen.

Der Beleg hierfür: Unser fortschrittliches Lösungspaket für kartesische Kinematik, das eine wirtschaftliche Industriesteuerung mit modernster Webtechnologie und sicherem Teachen per Standard-Tablet kombiniert.

Ihr Vorteil: minimale Investitionskosten und höchste Wirtschaftlichkeit bei Einrichtung und Betrieb.


Inbetriebnahme ohne Parametrierung

Die Mechanik wird aus dem Motorgeberspeicher ausgelesen. Dadurch ist keine aufwändige Parametrierung des Antriebs nötig.

Teaching des Handlings

Eine Kombination aus Tablet und Zustimmtasterfunktion für „SafeTeaching“ – die Bedienung erfolgt über web-basierte Visualisierung.

Die sichere Kommunikation ist durch eine IoT Firewall gewährleistet.

Einfache Programmierung

Die grafische Programmierung erfolgt durch Google Blockly zur Darstellung von Programmierkonzepten wie z.B. Variablen und logischen Ausdrücken. Dadurch sind keine Programmierkenntnisse nötig.

Features für Handling

Speziell Softwarefunktionen, wie „Aktive Schwingungsdämpfungschonen die Mechanik und erlauben höchste Genauigkeit am Greifer.

Daten Tracking für vorbeugende Wartung

Die Laufzeiten der mechanischen Achsen sowie die Überwachung der mechanischen Parameter wie Reibung werden kontinuierlich „getrackt“ und minimieren so unerwartete Ausfallzeiten.

Einfache Integration in IoT Systeme

Durch OPC UA und das Open Core Interface lassen sich die Handling-Lösungen schnell und sicher in kundenspezifische IoT Systeme integrieren.

Inbetriebnahme

Nach Anschluss des Servomotors an den Antrieb liest dieser automatisch den Feedbackspeicher mit den dort hinterlegten Kinematik-Parametern aus.

Dadurch entfällt das manuelle Eingeben der Parameter, was die Inbetriebnahme signifikant beschleunigt.

Web-Visualisierung

Durch den Integrierten Web-Server können HTML5 Web-Seiten direkt auf der Steuerung abgelegt werden. Die Web-Technologie ermöglicht den Einsatz von kostengünstigen Consumer-Tablets unabhängig von der Displaygröße.

In Kombination mit dem Zustimmtaster für Tablets ist sogar ein Safe-Teaching möglich.

Connectivity & Security

Die neue Handling-Lösung legt besonderen Wert auf die beiden i4.0 Schlüsseleigenschaften Konnektivität und IT-Security. Während das optionale IoT Gateway die horizontale und vertikale Vernetzung sicherstellt, garantiert der ebenfalls optional erhältliche Sicherheitsrouter mit neu entwickelter IoT Firewall die sichere Kommunikation zwischen Tablet und Steuerung. So können sich weder unbefugte Personen in die Steuerung einloggen, noch können Viren die Steuerung befallen oder sich im Firmen-IT-Netzwerk ausbreiten.

  Network Segmentation Remote Access Data Streaming
VPN
Firewall
Features

Spezielle Handling-Features wie aktive Schwingungsdämpfung oder Momenten-Vorsteuerung helfen die Mechanik zu schonen und die Produktivität zu erhöhen.

Packages

Ein wirtschaftliches Gesamtpaket aus Industriesteuerung, Antrieben, Servomotoren, Sicherheitszonenmodul und Teaching-Halterung für Consumer-Tablets:

Sicherheitszonenmodul: HSZ01

 
Das Sicherheitszonenmodul HZS01 überwacht die Sicherheitseinrichtungen wie Schutztüren oder Lichtschranken und realisiert bei Bedarf sichere Bewegungen.

Sicherheitszonenmodul: HSZ01