Einfache Konfiguration, hochperformante Datenverarbeitung
Die Embedded-Steuerung XM steht für unterschiedliche Motion-Logic-Anwendungen zur Verfügung. Die lokale Anschaltung der Module des IP20 E/A-Systems S20 erweitert die Steuerung flexibel zur hochperformanten Prozessanbindung. Die Anbindung von dezentralen E/A, Antrieben und weiterer Systemperipherie erfolgt als Standard über Sercos. Weitere Ethernet-Protokolle durch optionale Extension-Module erweitern die Integrationsmöglichkeiten. Das servicefreundliche und robuste Design verringert die Wartung und ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.
Im oberen Leistungsbereich ermöglicht die XM größte Effizienzsteigerung und Maschinenoptimierung.