Germany

Standort ausw�hlen

Germany

E/A-System S20/S67E – E/A-Systeme für flexibles Automatisieren

Echtzeit-Kommunikation mit der Peripherie

Mit der zunehmenden Vernetzung von Maschinen wachsen auch Umfang und Bedeutung der Steuerungsperipherie stark an. Bosch Rexroth stellt Anwendern hierzu ein umfassendes und hochperformantes E/A-Portfolio bereit. Die E/A-Systeme S20 und S67E verringern durch einfache Integration die Engineering-Aufwände. Mit hoher Performance durch sehr kurze Update-Zeiten und höchste Synchronität sorgen sie zwischen Steuerung und Peripherie für eine Datenkommunikation in Echtzeit und damit für eine höhere Regelgüte. Das durchgängig modulare Gerätekonzept der E/A-Systeme ermöglicht höchste Flexibilität für die wirtschaftliche Realisierung individueller Maschinenkonzepte.

S20

IP20 E/A-System S20 für den Schaltschrank

S67E

IP67 E/A-System S67E für die Feldinstallation

Das E/A-System S67E unterstützt den weltweit etablierten Kommunikationsstandard IO-Link und ermöglicht damit zukunftssichere Maschinentopologien durch die Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren. Durch den robusten Aufbau in Schutzart IP65/IP67 und hohe EMV-Störunempfindlichkeit eignen sich die Module ideal für die Feldinstallation und ermöglichen höchste Flexibilität für individuelle Lösungen. Auch bei extremen Umgebungsbedingungen bieten sie eine zuverlässige, maschinennahe und komplett schaltschranklose Installation.

  • Schutzklasse IP65/67
  • IO-Link Master nach Spezifikation V1.1
  • Offener Standard nach IEC61131-9 zur Integration von Fremdgeräten
  • Standardmäßig erweiterter Temperaturbereich von −25 … +60°C
  • Gateways für PROFINET und EtherCAT
  • Vorbeugende Wartung durch Betriebsstundenzähler/ Verschleißanzeige/Diagnose
  • Einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand

Connectivity
Synchronicity
Safety

Auf der sicheren Seite

Zertifizierte Steuerungslösungen für Marineanwendungen

Zertifizierte Steuerungen

- XM2201

- XFE01.1-FB-20 (2x CAN Master)

- XFE01.1-FB-03 (PROFINET RT und EtherNet/IP Master)

 

Zertifizierte E/A-Module

- S20-S3-BK+

- S20-AI-8

- S20-AO-8

- S20-DI-16/4

- S20-DO-16/3

- S20-AI-8-RTD

- S20 RS-UNI

- S20-CNT/INC 2/2

- S20-AI6-AO2-SSI2

 

Zertifikate

ABS American Bureau of Shipping

BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

BV Bureau Veritas

DNV-GL Det Norske Veritas | Germanischer Lloyd

LR Lloyd's Register

RINA Registro Italiano Navate

 

Weitere Informationen

Embedded-Steuerung XM22

Extension-Module Embedded-Steuerung XFE

IP20 E/A-System S20

Zertifizierte Steuerungslösungen für explosionsgeschützte Bereiche