Germany

Standort auswählen

Germany

IoT Gateway Software – Get ready for Industry 4.0!

Making machines IoT-ready and smart

Viele Anlagen und Maschinen sind noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Diese gilt es zu vernetzen und damit die Vorteile des Industrial IoT nutzen zu können. Die Lösung ist die IoT Gateway Software, die Sie sowohl für bereits installierte Maschinen als auch für Neumaschinen einsetzen können.

Mit der IoT Gateway Software erhalten Sie Transparenz über Ihre Maschinen- und Prozessdaten. Die Echtzeitüberwachung der Prozessdaten, wie z.B. Temperatur, Druck, Vibration usw. sorgen für gleichbleibend hohe Qualität in der Fertigung. Die regelbasierte Auswertung spezifischer Informationen vereinfacht die vorausschauende Wartung Ihrer Anlagen.

Plug-and-Play

Browser-based configuration

Die Konfiguration und Inbetriebnahme realisieren Sie schnell und völlig programmierfrei über das integrierte Web-Interface – ohne jegliche Veränderung bestehender Maschinenprogramme.

Connectivity

Vielzahl an Datenquellen und IT-Systemen

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Datenquellen und IT-Systemen zur Auswahl. So finden Sie die perfekte Lösung für ihr Unternehmen.


Alles aus einer Hand

Vom Sensor bis zur Cloud

Bei uns finden Sie alles, was Sie zur Vernetzung ihrer Maschine benötigen. Vom Sensor zur Messung der Maschinendaten über Hard- und Softwarelösung bis hin zur Speicherung ihrer Daten in der Cloud.

Zukunftssicher

Offene Schnittstellen und herstellunabhängige Lösungen

Die Architektur der IoT Gateway Software baut grundsätzlich auf offenen Standards.



IoT-Ready

Maschinen für das IoT fit machen

Durch den Einsatz der IoT Gateway Software können Sie Maschinen anbieten, die über umfangreiche Konnektivität verfügen und für Industrie 4.0 gewappnet sind.

KPI Steigerung

Steigerung von Produktivität und Effizienz

Mit der IoT Gateway Software erhalten Sie Transparenz über Ihre Maschinen- und Prozessdaten. Die Echtzeitüberwachung sorgt für gleichbleibend hohe Qualität.

Software

Umfangreiche Software Funktionen

Hardware

Bedarfsgerechte Hardware-Auswahl

Zur effizienten und kostengünstigen Integration von IoT Lösungen bieten wir die passende Hardware - vom Sensor bis hin zu leistungsfähigen Industrie-PCs.

Embedded-Steuerung XM2

  • XM 21 (Basis) und XM22 (High Performance)
  • Ideal für externe Sensorintegration
  • SPS-Funktionalität

Box-PC PR21

  • Ideal für Ethernet-basierte Kommunikation
  • Klein und kosteneffizient
  • USB, Wifi, HDMI

Device Portal

Device Portal

Bosch Rexroth und Bosch Connected Industry bieten zusätzlich zur IoT Gateway Software das Device Portal an, welches die digitale Verwaltung von IoT-Geräten entlang des gesamten Lebenszyklus ermöglicht. Die Fernwartung, auch im Falle eines Stillstands und die Installation von neuen Funktionen und Updates auf lokalen IoT-Geräten wird mit dem Device Portal ganz einfach!

  • Zentrale Überwachung von global verteilten, industriellen IoT-Geräten
  • Fernzugriff auf alle industriellen IoT-Geräte (z.B. bei Umkonfiguration)
  • Bereitstellung neuer Funktionen (z.B. edge analytics) in industrielle IoT-Geräte
  • Übersichtliche Visualierung und einfache Handhabung von industriellen IoT-Geräten

Flyer Device Portal

Starter Kit

Starter Kit: Production Performance Manager und IoT Gateway Software

Use Case

Use Case: IoT Gateway und Production Performance Manager

Im Bosch-Werk Homburg wurde mit der IoT Gateway Software ein Prüfstand für Hydraulikventile aus dem Jahr 2007 vernetzt. Dank neuer Sensoren, die die Qualität des eingesetzten Öls überwachen, lässt sich der Zeitpunkt für den nötigen Ölwechsel nun weitaus genauer bestimmen als zuvor. Dies spart Zeit, Geld und schont die Umwelt.

In Ergänzung zur IoT Gateway Software bietet Bosch zusätzlich eine Software an, um Daten zum Beispiel in der Bosch IoT Cloud zu analysieren, aufzubereiten und darzustellen. Am Prüfstand in Homburg sendet die IoT Gateway Software die Sensor-Daten an einen PC, auf dem Standard-Softwaremodule von Bosch installiert sind.

Der Production Performance Manager (PPM) von Bosch Software Innovations ist ein Produktionsinformations- und Auswertesystem. Es erfasst die Produktions- und Maschinendaten des vernetzten Prüfstands nahezu in Echtzeit. Das Modul führt die Informationen in einer Visualisierung zusammen und leitet spezifizierte Ereignisse an definierte Personen weiter. Mit Hilfe des PPM können die Mitarbeiter eingreifen, bevor kritische Zustände entstehen, die zu einem Anlagenstillstand führen können.

Beschreibung

  • Vernetzung von Bestandsmaschinen (Prüfstände) und sensorische Überwachung des Prüfmediums und der Aufbereitungseinheiten
  • automatisierte Überwachung der ISO-Reinheitsklassen des Prüfmediums (Kundenanforderung) - Zuvor manueller Prozess
  • Kontinuierliche Zustandsüberwachung der Aufbereitungseinheiten (Filter) und automatisierte Alarmierung und Beauftragung der Instandhaltung - Zuvor manueller Prozess

Ergebnis

  • ROI < 1,5 Jahre
  • Wartungskosten –25 %
  • OEE +5 %
  • Aufwand für manuelles Testen –20 %

Weitere Informationen

Video: Connected manufacturing live with the Industry 4.0 showcase

Security

IT-Security made easy

Firewall App:

  • Segmentierung des Maschinennetzes für erhöhten Schutz ihrer Fertigung vor Viren und Trojanern
  • Anwenderfreundliche Konfiguration von Firewall-Regeln vermeiden unbefugte Zugriffe von außen
  • Zusätzliche Sicherheit bieten regelmäßige Updates über das Device Portal

VPN App:

  • Sichere Fernwartung Ihrer Maschinen mit dem IoT Gateway als VPN-Endpunkt im Werk
  • Verschlüsselte Übertragung ihrer Sensor- und Produktionsdaten in überlagerte Systeme

Rack

Komplettlösung IoT Gateway Rack

Direkter Einsatz Ihrer IoT Gateway-Lösung in der Produktion:

  • Komplett vorkonfigurierte, verkabelte IoT Gateway-Lösung
  • IP65 Schutzart für unterschiedlichste Produktionsumgebungen
  • CE-Zertifzierung

Umfang:

  • Komplette Lösung mit Netzteil, Housing, Kabeln, Sicherung, Durchführungen, Schnittstellen und wahlweise mit PR21 und Buskoppler
  • Umfangreiche IP65 Schnittstellen wie z.B. 3xETH, 1xHDMI, 1xUSB, 32 Sensordurchführungen sowie Antennenvorbereitung
  • Drei unterschiedliche Ausführungen erhältlich für individuelle Einsatzfälle