Germany

Standort ausw�hlen

Germany

PR, VR und DR – die IPC-Plattform für höchste Effizienz in der Automation

Skalierbar mit neuester Technologie

Mit durchgängigem Hardwaredesign bietet die neue Produktfamilie der Industrie-PCs und -Displays skalierte Performance, hohe Systemverfügbarkeit sowie eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten. Die in Leistung abgestuften Box-PCs PR stehen in Verbindung mit den bis zu 100 m abgesetzten Multi-Touch-Displays der Reihe DR oder in Kombination als Panel-PC der Reihe VR zur Verfügung.

Die Verwendung der neuesten Generation von Intel ATOM- und Core i-Prozessoren mit geringer Verlustleistung ermöglicht ein lüfterloses, energieeffizientes Design und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis der Produktfamilie. Zukunftsfähig ist Windows 10 IoT Enterprise LTSB vorinstalliert.

Die Erweiterbarkeit der Box-PCs mit Optionsmodulen und die in Größe skalierten Displays von 12 bis 21 Zoll ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.

PR – Box-PCs

PR – skalierte Box-PCs

Die Reihe der Box-PCs besteht aus den Gehäusevarianten PR2, PR3 und PR4 mit durchgängigem und kompaktem Design. Die neuesten Intel-Prozessorgenerationen Apollo Lake und Skylake eröffnen eine hohe Systemperformance bei gleichzeitiger Kosteneffizienz. Die Vielzahl verfügbarer Standardschnittstellen vereinfacht die Einbindung in unterschiedliche Automatisierungskonzepte. Die Erweiterung mit Optionsmodulen ermöglicht eine hohe Vielzahl von Geräte-konfigurationen. Die Box-PCs eignen sich für den horizontalen oder vertikalen Einbau.

  • In Leistung skalierte Produktvarianten mit identischen Geräteeigenschaften
  • Hohe Systemverfügbarkeit und Datensicherheit
  • Flexibler Anwendungsbereich durch Erweiterungsoptionen und Schnittstellenvielfalt
  • Echtzeitfähige Ethernet-Kommunikation über taktsynchrone Intel i210 Chipsätze
  • Universelle Einbaulagen und Montagemöglichkeiten

VR – Panel-PCs

VR – die kompakten Panel-PCs

Die Produktreihe VR vereint alle Eigenschaften von PR und DR zu kompakten Panel-PCs. Breite Skalierung, hohe Performance, die Vielzahl von Erweiterungsoptionen und Standardschnittstellen machen die Panel-PCs VR zur idealen Lösungsplattform aller HMI-basierten Anwendungen. Durch das Security-by-Design mittels integriertem TPM 2.0 sind die robusten Geräte bestens geeignet für Industrie 4.0. Die Panel-PCs eignen sich für den horizontalen oder vertikalen Einsatz.

  • Hochauflösende Widescreen-Displays in den Größen 15,6 und 21 Zoll
  • Durchgängiges Gerätedesign mit geringer Einbautiefe
  • Hohe Zuverlässigkeit durch hohe EMV-, Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Optimiert für horizontale und vertikale Einbaulagen mit einfacher Ein-Mann-Montage
  • Individualisiertes Design

DR – Displays

DR – Multi-Touch-Displays

Die kapazitiven Multi-Touch-Displays DR stehen in skalierten Größen und in Varianten für horizontale oder vertikale Anwendungen zur Auswahl. Die Anbindung an die Box-PCs PR erfolgt über die Standardschnittstellen DisplayPort/USB oder die Long-Distance-Schnittstelle CDI+ als Einkabellösung mit Direct-Boot für Entfernungen bis zu 100 Meter. Bis zu drei Geräte der Reihe DR können zu einem Multi-Display-Verbund vernetzt werden.

  • Hochauflösende Widescreen-Displays von 12 bis 21 Zoll
  • Kapazitiver Multi-Touch mit Detektion von 5 Fingern für exakte Bedienung
  • Entspiegelte und kratzfeste Panelfront
  • Optimiert für horizontale und vertikale Einbaulagen mit einfacher Ein-Mann-Montage
  • Einsatz auch unter rauen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
  • Linien-Vernetzung von bis zu 3 Displays
  • Individualisiertes Design

Betriebssystem und Software

Betriebssystem und Software-Tools – langlebig und effizient

Wesentlicher Bestandteil der neuen IPC-Plattform ist der Einsatz von Windows 10 IoT Enterprise LTSB (Long Term Servicing Branch) als Betriebssystem. Es ist von Microsoft speziell für die Vernetzung intelligenter Geräte unterschiedlichster Plattformen entwickelt worden. Funktions-Updates müssen anders als beim Standard-Windows nicht zwingend durchgeführt werden, so dass die Funktionskompatibilität von intelligenten Geräten über den gesamten Lebenszyklus gewährleistet ist.

Der Hersteller garantiert eine 10-Jahres-Verfügbarkeit von Microsoft-Security-Updates und Patches, eine wichtige Produkteigenschaft gerade beim Einsatz in vernetzten Umgebungen. Gleichzeitig kann der Anwender selbst entscheiden, ob und welche Aktualisierungen genutzt werden, denn Updates und Patches sind nicht zwingend erforderlich.

Zusätzlich sind Rexroth Software-Tools für die Wartung und Diagnose des Geräts vorinstalliert. Darüber hinaus stehen leistungsfähige Softwarepakete rund um die Visualisierung, Datenverarbeitung, Analyse, Vernetzung sowie für die Datensicherung mit „Backup and Restore“ zur Verfügung.

  • 64-Bit-Betriebssystem für Industrie-Anwendungen
  • Spracherweiterungen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Schwedisch
  • Embedded- und Security-Features
  • LTSB:
    - 10 Jahre Verfügbarkeit von Microsoft-Security-
       Updates und Patches
    - Updates/Patches sind kein Muss oder Automatismus
    - Funktion-Update nur per Firmware-Versionswechsel

Dienstleistungen

Umfassende Dienstleistungen: Technik und Service aus einer Hand

Wir bieten Ihnen nicht nur sämtliche Steuerungs- und Antriebstechnologien, sondern auch eine ausgeprägte Beratungskompetenz und ein individuelles Dienstleistungsangebot: von der Konzeption über die Inbetriebnahme bis hin zur Modernisierung – für einen langen und wirtschaftlichen Maschinenlebenszyklus.

  • Projektierungs- und Applikationsunterstützung
  • Soft- und Hardware-Engineering
  • Inbetriebnahme
  • Technischer Support/Helpdesk
  • Fieldservice
  • Reparaturservice
  • Ersatzteilservice
  • Retrofit und Modernisierung
  • Training

Weitere Informationen Service

Technische Daten: PR21

Typ PR2100
Prozessor
CPU INTEL Atom
E3815 1 x 1,46 GHz
Grafik Intel® HD Graphics
Betriebs-
system
Linux Ubuntu*
Hardware
PCIe-
Steckplätze
mPCIe-
Steckplätze
(intern)
mPCIe-
Steckplätze
(extern)
1 x (Anschluss an Interface-Modul)
mPCIe-
Erweiterung (intern)
mPCIe-
Erweiterung
(extern)
2 x Gbit/RJ45/Intel i350
2 x RS-232/DB9
2 x RS-422/485/DB9
4 G: LTE/HSPA+/GPRS
WLAN/Bluetooth BLE"
Solid State Disk SSD 32 GB eMMC
Solid State Disk SSD (RAID 1)
CFast-Slot
Festplatte
Festplatte (RAID 1)
Speicher
Anwendung/
Applikation
4 GB (Standard)
Schnittstellen
Art 2 x Gbit LAN
1 x USB3.0
Video 1 x HDMI, supports
1.920 x 1.080 @ 60Hz

* PR2100 als Hardware Basis für die IoT Gateway Software von Rexroth zur einfachen Vernetzung von Neu- und Bestandsmaschinen an Industrie 4.0-Umgebungen.

Technische Daten: PR

Typ PR2100 PR3100 PR4100 PR4200 PR4300
Prozessor
CPU INTEL Atom
E3815 1 x 1,46 GHz
INTEL Atom E3940 4 x 1,6 GHz INTEL Core
i3-6100U
2 x 2,3 GHz
INTEL Core
i5-6300U
2 x 2,4 GHz
INTEL Core
i7-6600U
2 x 2,6 GHz
Grafik Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 5200
Betriebs-
system
Linux Ubuntu* Windows 10 IoT Enterprise LTSB, Windows Embedded Standard 7 Windows 10 IoT Enterprise LTSB, Windows Embedded Standard 7
Hardware
PCIe-
Steckplätze
1
mPCIe-
Steckplätze
(intern)
1 x (Anschluss an integrierte Antennenbuchse)
mPCIe-
Steckplätze
(extern)
1 x (Anschluss an Interface-Modul) 1 x (Anschluss an Interface-Modul) 1 x (Anschluss an Interface-Modul)
mPCIe-
Erweiterung (intern)

WLAN/Bluetooth
4 G: LTE/HSPA+/GPRS und GPS
mPCIe-
Erweiterung
(extern)
2 x Gbit/RJ45/Intel i350
2 x RS-232/DB9
2 x RS-422/485/DB9
4 G: LTE/HSPA+/GPRS
WLAN/Bluetooth BLE"
2 x Gbit/RJ45/Intel i350
WLAN
2 x RS-232/DB9
2 x RS-422/485/DB9
4G: LTE/HSPA+/GPRS und GPS
16 DI, 8 DO
2 x Gbit/RJ45/Intel i350
2 x RS-232/DB9
2 x RS-422/485/DB9
4 G: LTE/HSPA+/GPRS und GPS
16 DI, 8 DO
Solid State Disk SSD 32 GB eMMC 32 GB/256 GB
(MLC/Standard)
32 GB/256 GB
(MLC/Standard)
Solid State Disk SSD (RAID 1) 2 x 256 GB (Option)
CFast-Slot 1 (Option) 1 (Option)
Festplatte 320 GB (Option) 320 GB (Option)
Festplatte (RAID 1) 2 x 320 GB (Option)
Speicher
Anwendung/
Applikation
4 GB (Standard) 4 GB (Standard), 8 GB (Option) 8 GB (Standard), 16 GB (Option)
Schnittstellen
Art 2 x Gbit LAN
1 x USB3.0
2 x Gbit LAN (i210)
2 x USB2.0
2 x USB3.0
1 x RS232
1 x RS232/422/485
2 x Gbit LAN (i210)
1 x Gbit LAN (i219)
2 x USB2.0
2 x USB3.0
1 x RS232
1 x RS232/422/485
Video 1 x HDMI, supports
1.920 x 1.080 @ 60Hz
Display-Port (Standard)
Long-Distance-Video CDI+ (Option)
Display-Port (Standard)
Long-Distance-Video CDI+ (Option)

* PR2100 als Hardware Basis für die IoT Gateway Software von Rexroth zur einfachen Vernetzung von Neu- und Bestandsmaschinen an Industrie 4.0-Umgebungen.

Technische Daten: VR

Typ VR3115 VR3121 VR4115 VR4215 VR4315 VR4121 VR4221 VR4321
Prozessor
CPU INTEL Atom
E3940 4 x 1,6 GHz
INTEL Atom
E3940 4 x 1,6 GHz
INTEL Core
i3-6100U 2 x 2,3 GHz
INTEL Core
i7-6600U 2 x 2,6 GHz
INTEL Core
i7-6600U
2 x 2,6 GHz
INTEL Core
i3-6100U 2 x 2,3 GHz
INTEL Core
i5-6300U 2 x 2,4 GHz
INTEL Core
i7-6600U 2 x 2,6 GHz
Grafik Intel® HD Graphics 5200 Intel® HD Graphics 5200
Betriebs-
system
Windows 10 IoT Enterprise LTSB, Windows Embedded Standard 7
Display
Größe 396 mm (15,6“) Widescreen 546 mm (21“) Widescreen
396 mm (15,6“)
Widescreen

546 mm (21“)
Widescreen
Farben 16 Mio 16 Mio 16 Mio 16 Mio
Auflösung 1.366 × 768 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel 1.366 × 768 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel
Material Gehärtete Glasfront
Bedienung
Art Kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touch
Hardware
PCIe-
Steckplätze
1
mPCIe-
Steckplätze
(intern)
1 x (Anschluss an integrierte Antennenbuchse)
mPCIe-
Steckplätze
(extern)
1 x (Anschluss an Interface-Modul) 1 x (Anschluss an Interface-Modul)
mPCIe-
Erweiterung
(intern)
WLAN/Bluetooth
4 G: LTE/HSPA+/GPRS und GPS
mPCIe-
Erweiterung (extern)
2 x Gbit/RJ45/Intel i350
WLAN
2 x RS-232/DB9
2 x RS-422/485/DB9
4G: LTE/HSPA+/GPRS und GPS
16 DI, 8 DO
2 x Gbit/RJ45/Intel i350
2 x RS-232/DB9
2 x RS-422/485/DB9
4 G: LTE/HSPA+/GPRS und GPS
16 DI, 8 DO
Solid State Disk SSD 32 GB/256 GB (MLC/Standard) 32 GB/256 GB (MLC/Standard)
Solid State Disk SSD (RAID 1) 2 x 256 GB (Option)
CFast-Slot 1 (Option) 1 (Option)
Festplatte 320 GB (Option) 320 GB (Option)
Festplatte (RAID 1) 2 x 320 GB (Option)
Speicher
Anwendung/
Applikation
4 GB(Standard), 8 GB (Option) 4 GB (Standard), 8 GB (Option)
Schnittstellen
Art 2 x Gbit LAN (i210)
2 x USB2.0
2 x USB3.0
1 x RS232
1 x RS232/422/485
2 x Gbit LAN (i210)
1 x Gbit LAN (i219)
2 x USB2.0
2 x USB3.0
1 x RS232
1 x RS232/422/485
Video Display Port (Standard)
Long-Distance-Video CDI+ (Option)

Technische Daten: DR

Typ DR0012 DR0015 DR0018 DR0021
Display
Art TFT
Größe 307 mm (12,1")
Widescreen
396 mm (15,6")
Widescreen
470 mm (18,5")
Widescreen
546 mm (21,5")
Widescreen
Farben 16 Mio
Auflösung 1.280 × 800 Pixel 1.366 × 768 Pixel 1.366 × 768 Pixel 1.920 × 1.080 Pixel
Material Gehärtete Glasfront
Bedienung
Art Kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touch