Germany

Standort auswählen

Germany

Bosch Rexroth – Ihr erfahrener Lösungspartner in der High-End-Robotik

MLC Automatisierungssystem für Robotikanwendungen

Unsere Systemlösung für Roboteranwendungen in ausgewählten Industrien setzt sich aus HMI, Steuerung, Servoantrieben und Motoren zusammen. Das Steuerungssystem MLC integriert dabei die komplette Motion-, Robotik- sowie SPS-Funktionalität. Damit können Sie unterschiedlichste Roboter-Kinematiken realisieren. Der einfache, transparente Datenzugriff und der offene Austausch aller Prozessinformationen erlauben präzise Bahnkalkulation und die perfekten Synchronisation aller Bewegungen.

Effizientes Engineering von Robotern

Für eine erfolgreiche Roboterimplementierung bieten wir dialogbasierte Konfigurationswerkzeuge an. Damit bewegen Sie ihren neuen Roboter bei der Inbetriebnahme ohne Programmieraufwand! Mit MLC kann die Roboterprogrammierung auch mit PLCopen Funktionsblöcken nach IEC61131-3 erreicht werden. Sogar nutzerdefinierte Robotertransformationen können direkt implementiert werden. Das Generieren des SPS-Codes mit Wizards hilft beim automatischen Entwurf wiederverwendbarer, modularer Anwendungssoftware. Open Core Engineering stellt zukunftssichere Programmier-Technologien mit einfachen sequentiellen Sprachen oder Hochsprachen (Lua, C/C++, Java oder C#) zur Verfügung. Lassen Sie die Applikation in der Simulation unter Echtzeit-Bedingungen laufen, und konzentrieren Sie die Aufmerksamkeit auf den Prozess. Optimieren Sie das Robotersystem für einen reibungslosen Betrieb und zur Absicherung der Produktionsziele beim Kunden.

Integration von Vision-Systemen

Ohne die Integration des richtigen Vision-Systems ist ein Roboter unter veränderlichen Einsatzbedingungen nahezu nutzlos. Um die Anlage hochproduktiv auszunutzen, wird das ausgewählte Vision-System vollständig in die Automatisierungsumgebung integriert. Für die schnellstmögliche Verarbeitung der Vision-Daten und Bewegungsberechnung nutzen Sie die hohe Bandbreite von Sercos oder die Ethernet-Verbindung zur MLC. Die Bewegungssynchronisation der Pick-Positionen auf den Produktbändern wird auch bei höchsten Pick-Raten präzise realisiert.

Automatisierungslösungen für Roboter – Applikationen und Highlights

Verpackungsindustrie

Toploader-Anwendungen in der Verpackungsindustrie verlangen höchste Pickgeschwindigkeiten. Zudem sind adaptive Roboterbewegungen notwendig. Eine MLC steuert zeitgleich mehrere Roboterkinematiken mit Synchronisation auf verschiedene Produktbänder für hohen Durchsatz.

  • Adaptiv bei veränderlichen Bedingungen
  • Synchronisierte Bewegung auf Band oder Tisch
  • Mehrfachkinematik
  • Schaltschranklose Antriebstechnik

Getränkeindustrie

Für Roboteranwendungen in der Getränkeindustrie und in der End-of-Line Intralogistik bieten wir ein starkes Portfolio aus Servomotoren und leistungsfähigen Antrieben mit zertifizierter Safety-Funktionalität. Wir rüsten robuste Produktionsanlagen für den 24/7-Betrieb in rauer Umgebung aus.

  • Starkes Servoantriebsprogramm
  • Robustes Design
  • Safety bis SIL3 acc. IEC61508 oder PL e nach 13849-1
  • Weltweite Service-Verfügbarkeit

Elektronik- und Fertigungsindustrie

Roboteranwendungen in der Elektronik und Fertigungsindustrie umfassen Montage, Handling, Dispensieren und Testen. Flexibilität bei den verwendeten Kinematiken und die Nutzung verschiedenster Programmiersprachen ist erforderlich. MLC erfüllt diese Anforderungen, kombiniert mit einem Wizard gestützten Engineering. Damit wird die Time-to-Market reduziert.

  • Skalierbares Steuerungsportfolio
  • Viele einschaltfertige Kinematiken
  • Schnelles Dialog-basiertes Engineering
  • Linear-Motion-Systems
  • Schraubsysteme

Automotive und Zulieferer-Industrie

Rexroth ist Zulieferer für viele Automobilanwendungen vom Bodyshop (Presswerk, Karosseriebau), über Powertrain bis hin zu Final-Assembly. Ebenso werden weltweit Produktionswerke der Zulieferer mit unserer Systemlösung automatisiert.

  • Nachgewiesene Zuverlässigkeit
  • Starker Applikations-Support
  • Reibungsloser Betrieb und einfache Wartung

Flexibilität in der Kinematikauswahl

Einfaches Engineering mit branchenspezifischen Technologiefunktionen Einfaches Engineering mit branchenspezifischen Technologiefunktionen: Unsere fertigen Funktionsbibliotheken und vordefinierten Technologiefunktionen unterstützen Sie bei der Realisierung umfangreicher und anspruchsvoller Anwendungen. Binden Sie diese einfach mit dem Engineering-Framework IndraWorks in Ihr Anwenderprogramm ein.

Flexibilität in der Kinematikauswahl

Connected Automation

Wir bewegen alles: Bosch Rexroth treibt die nächste industrielle Revolution als führender Automatisierungsanbieter. Mit unserem umfassenden Produktportfolio sowie der Produktionserfahrung aus unseren eigenen Werken weltweit bieten wir leistungsstarke Lösungen für alle Anforderungen in der Fabrikautomation – und dies für alle denkbaren Produktionsszenarien.

Connected Automation

Plattformübergreifende Performance und Offenheit

Auf Basis neuester SPS-Technologie mit Objekt-orientierten Spracherweiterungen für die vereinfachte Modularisierung bietet MLC die perfekte Basis zur intelligenten Automatisierung von Produktionsmaschinen und Anlagen: Die Motion-, Robot- und Logic-Control verschmilzt mit Technologiefunktionen zu einen hochperformanten Laufzeitsystem mit anwendungsorientierter Taskeinstellung. Dadurch lassen sich sowohl schnelle E/A- Signalverarbeitungen als auch hochdynamische Motion-Control-Aufgaben realisieren – und zwar bis zu 99 Achsen mit nur einer Steuerung.

Freiheit und Effizienz neu definiert

Open Core Engineering von Rexroth steigert die Engineering-Effizienz erheblich und ermöglicht einen bisher ungekannten Grad an Freiheit, Flexibilität und Effizienz in der Automatisierung.

Schaltschranklose Roboterzelle für ein Maximum an Flexibilität

Die Servoantriebe IndraDrive Mi eignen sich ideal für komplett schaltschranklose Maschinenkonzepte – mit einfacher Installation und Konfiguration. Die modulare, direkt mit dem Netz verbundene Roboterzellenkonstruktion ermöglicht Anlageningenieuren eine flexible Anordnung der neuesten Maschinenausrüstung für einen maximalen Produktdurchsatz.

Effiziente Roboterapplikation

Cama Group: Neue Generation leistungsstarker Zweitverpackungsmaschinen mit Drive&Control-Lösung von Rexroth

Erfolgsgeschichte teilen