Germany

Standort auswählen

Germany

Windensystem

Für viele verschiedene Anwendungen an Bord eines Schiffs ist ein Windensystem / eine Ankerwinde, mit der einfach nur Kabel auf-/abgewickelt werden, von größter Bedeutung. Sei es für die Verankerung von Schiffen oder das Hinterlegen von Fracht auf dem Meeresgrund: die Einsatzmöglichkeiten von Winden im Marine- und Offshore-Bereich sind sehr vielfältig. Bei den Antriebs- und Steuerungssystemen für Winden von Rexroth haben Sicherheit und Zuverlässigkeit immer höchste Priorität.

Anker- und Mooring-Winde

Ankerwindenfunktion

Ankerwinden sorgen für ein problemloses Einziehen und Auswerfen der Ankerkette / des Ankerseils von Schiffen und werden für die verschiedensten Arten von Schiffen in der Marine- und Offshore-Industrie hergestellt. Hierzu zählen unter anderem typische Offshore-Schiffe wie OVS und schifffahrtsbezogene Schiffe wie Frachter und Fischkutter. Die Größe und Anzahl der Ankerwindensysteme auf einem Schiff ist abhängig von der Größe und der Funktion des Schiffs.

Mooring-Windenfunktion

Mooring-Winden werden eingesetzt, um sicherzustellen, dass ein Schiff in Bezug auf einen festen Referenzpunkt an der gleichen Stelle bleibt. Bei diesem Referenzpunkt kann es sich entweder um den Pier in einem Hafen oder eine Offshore-Ölbohrinsel in der Mitte des Ozeans handeln. In Offshore-Umgebungen ohne feste Referenzpunkte in der Umgebung dienen solche Mooring-Winden auch als Ankerwinden.

Ankerwindenlösungen

  • hydraulische Ankerwinde
  • hydraulische Mooring-Winde
  • elektrische / hydraulische Ankerwinde

Schleppwinde

Im Offshore-Bereich können Offshore-Versorgungsschiffe mit einer Schleppwinde versehen werden, mit der beispielsweise eine Bohrinsel an die richtige Offshore-Position geschleppt werden kann. Im Marine-Umfeld werden Schleppwinden oft auf Schleppern installiert, die für Vorgänge im Hafen eingesetzt werden.

Davit- / Kranwinde

Offshore- und Marinekräne, die verwendet werden, um Material oder Personen auf oder von Schiffen, Bargen oder Plattformen zu befördern, sind mit üblichen Windensystemen ausgestattet. Dabei ist es egal, ob es sich um Start- und Landesysteme oder Knickarmkräne handelt: Bosch Rexroth liefert stets qualitativ hochwertige Antriebs- und Steuerungssysteme für Winden.

Wellenkompensationswinde

Kontakt

Bitte wenden Sie sich direkt an die Spezialisten von Bosch Rexroth für Windensysteme.

Offshore-Abteilung

Telefon: +31 (411) 651 951

E-Mail: offshore@boschrexroth.nl