Zum Beispiel können Anwender mit unseren Syntronix Pumpenantrieben mit variabler Drehzahl den Energieverbrauch ihrer Maschinen um bis zu 80 Prozent verringern. Gleichzeitig reduzieren sie aber auch noch den Geräuschpegel. Darüber hinaus können die Komponenten problemlos in neue Maschinenkonzepte integriert und mit anderen Modulen kombiniert werden. Und da sie anschlussfertig geliefert werden, sind unsere Automatisierungslösungen in kurzer Zeit installiert.
Kunststoff verarbeitende Maschinen decken eine nahezu unendliche Palette von einfachen Standardanwendungen bis hin zu großen, aus mehreren Komponenten bestehenden Strukturteilen ab. Die Anforderungen werden nicht nur durch die Verfahren, sondern auch durch die breite Palette der Anwendungen bestimmt. Von diesen allgemeinen Anforderungen definiert jeder Hersteller dann seinen ganz eigenen Satz von Spezifikationen. Bosch Rexroth bietet alles, von hochgradig konfigurierbaren Hydraulikkomponenten und elektrischen Antriebssystemen bis zu Modulen mit vorparametrierten Funktionen und technologieübergreifenden Lösungen. Wir sind die einzigen, die alle Antriebe und Stellantriebe aus einer Hand liefern können. Ihr Vorteil: Die verschiedenen Rexroth-Komponenten arbeiten perfekt zusammen.
Bosch Rexroth ist durch die Elektrifizierung von Hydrauliksystemen zum Trendsetter bei hybriden und vollelektrischen Kunststoff- und Druckgießmaschinen geworden. Hersteller in 80 Ländern können sich darauf verlassen, dass ihre Produktion dank unserer technologieübergreifenden Erfahrung flexibler und rentabler gestaltet wird.