Germany

Standort auswählen

Germany

Wellengenerator

Wellengeneratorlösungen

Zu den typischen Wellengeneratorlösungen, die von Bosch Rexroth entwickelt werden können, gehören:

  • eindirektionale Wellengeneratoren für Gerinne und Schleppkanäle
  • mehrdirektionale Wellengeneratoren für Becken

Wellengenerationssystem-Hardware

Die Systeme sind ermüdungsgeprüft und wurden für einen niedrigen Geräuschpegel, eine lange Lebensdauer und eine hohe Wartungsfreundlichkeit (geringer Wartungsbedarf und einfacher Zugriff) entwickelt. Für eine hohe Bewegungsgenauigkeit bieten die Systeme:

  • hohe dynamische Steifigkeit
  • spielfreien Betrieb
  • Servosteuerung

maximale Wellenhöhe

Die Höhe der Wellen, die generiert werden kann, wird durch die Wellentiefe, Wellensteilheit, Überströmung, den maximalen Segmentschlag und die maximale Segmentgeschwindigkeit eingeschränkt.

Beispielwellenhöhe

Es werden Angaben zum maximalen Wellenhöhenvermögen für einen Kolbenwellengenerator mit einem Schlag von 1,0 m und einer Wassertiefe von 1,0 m gemacht.