Switzerland deutsch

Standort auswählen

Switzerland deutsch

Pneumatik

Für die Kommunikation pneumatischen Know-hows in fortgeschrittenen und on-the-job-Trainings bietet Rexroth Ihnen eine Reihe von Trägersystemen mit den patentierten "Snap-In" Haltern und eine Reihe von Lernthemen.

DS3: Mobilkomponententräger mit zwei Arbeitsplätzen

DS3: Mobilkomponententräger mit zwei Arbeitsplätzen

Der DS3 ist ein mobile Komponenten-Träger, der zwei unabhängige Arbeitsplätze bietet. Der DS3 bietet eine Oberfläche, unter der Workstation selbst für hängende Komponenten, die nicht benötigt werden. Der DS3 kann auch mit einem Tragarm für einen Monitor, Kabelhalter, ein integriertes Netzteil und mit Elektrik-Streifen ausgestattet werden.

EcoCase: Hülle, die als Arbeitsfläche zur gleichen Zeit verwendet werden kann

EcoCase: Hülle, die als Arbeitsfläche zur gleichen Zeit verwendet werden kann

In diesem Fall dreht sich das Speichersystem in einer Workstation. Wenn das Gehäuse aufgeklappt, können die beiden Außenseiten der Basis und der Abdeckung als Arbeitsfläche verwendet werden.

EcoDesk: Mobilkomponententräger mit zwei Arbeitsplätzen auf jedem Schreibtisch nutzbar

EcoDesk: Mobilkomponententräger mit zwei Arbeitsplätzen auf jedem Schreibtisch nutzbar

EcoDesk bietet zwei Arbeitsstationen und benötigt einen Schreibtisch für das Aufsetzen. Die Elektrik Streifen ermöglicht es dem Montagebereich vergrößert werden und die elektrischen Komponenten die verwendet werden, etwas vom Antriebssystem getrennt zu platzieren.

Lerninhalte: Montage der Komponenten und aufgerufene Übungen

Lerninhalte: Montage der Komponenten und aufgerufene Übungen

Die Lernthemen beginnen mit manuellen / pneumatischen Ventilen, gefolgt von elektrischen Ventilen und der Einsatz einer SPS in einem Regelkreis oder in einem pneumatischen Handlingsystem.